Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: +41 41 799 05 55

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

L'intégrité n'est pas une simple ambition. Elle est une condition impérative.

Solutions de produit pour PUPSIT

Depuis la publication de l'annexe 1 des lignes directrices de BPF (version 2022) établies par l'UE, le PUPSIT revêt une importance croissante dans le cadre des process de production pharmaceutiques. Conformez-vous aux exigences réglementaires grâce à des solutions de produit élaborées selon spécification, adaptées par GEMÜ à votre type d'application spécifique.

Pourquoi PUPSIT joue un
rôle déterminant pour votre conformité aux BPF

Cadre réglementaire

Selon l'annexe 1 (version 2022), le PUPSIT (Pre-Use Post-Sterilization Integrity Test, test d'intégrité avant utilisation et après stérilisation) est le justificatif standard de la capacité de fonctionnement des filtres stériles dans le cadre de la fabrication de médicaments stériles - dans la mesure où il est impossible de stériliser le produit dans son contenant final.

Le PUPSIT offre la garantie, avant l'utilisation, du bon fonctionnement des filtres stériles. Il permet donc de s'assurer de l'absence de risque de contamination microbienne du produit due à des dommages restés inaperçus. L'intégrité des filtres est généralement testée aussi après le filtrage. Les exceptions ne sont admissibles que dans des cas justifiés. Elles doivent être justifiées par des motifs raisonnables et sur la base des risques.

Ce que PUPSIT signifie concrètement pour votre installation:

Les exigences toujours plus strictes s'appliquant à la validation et à la documentation se transforment rapidement en obstacle, notamment dans le cas des concepts de production flexibles. Les installations sont souvent adaptées ou complétées pour satisfaire aux prescriptions de l'annexe 1 des BPF. La solution retenue doit donc se prêter sur le plan technique à l'intégration dans votre structure d'installations.

Les facteurs déterminants dans ce cadre sont le déroulement sûr et la documentation sans lacunes des tests d'intégrité, la fiabilité et la reproductibilité des résultats ainsi que la prévention de risques de contamination supplémentaires.

Les solutions de produit pour PUPSIT dans votre installation

SURES. FIABLES. PERSONNALISABLES.

Blocs de vannes multivoies pour process PUPSIT

Dans les installations de production aseptiques, des composants supplémentaires sont nécessaires à proximité des filtres. Il s'agit entre entres de vannes, raccords, capteurs et connecteurs, par exemple pour assurer l'alimentation en vapeur stérile, l'évacuation du condensat et la purge. Le déroulement des tests d'intégrité prescrits par les autorités doit également être possible.

D'ordinaire, ces composants sont fréquemment soudés directement sur la partie inférieure ou supérieure du filtre, un par un ou sous forme de sous-ensembles préfabriqués, non sans répercussions en termes d'encombrement, de soudures et de zones mortes.

Un bloc de vannes multivoies regroupe ces fonctions en une unité compacte et pose les bases d'une gestion de process à la fois sûre et validable.

Exemple de schéma de procédé d'un bloc de vannes multivoies pour votre process PUPSIT

Intégration de toutes les fonctions dans un système

PRINCIPE DE LA SOLUTION

Les blocs de vannes multivoies réunissent dans une unité compacte les raccords dont vous avez besoin.

La partie inférieure du filtre, les vannes, les raccords, les capteurs et les connecteurs sont logés dans un bloc multivoies usiné en inox massif. Il n'est donc plus nécessaire d'intégrer séparément ces composants.

On obtient ainsi une unité de filtration complète, composée de la partie inférieure, du capot et de la partie supérieure du filtre, formant un système cohérent.

Cas dans lesquels un bloc de vannes
multivoies est intéressant

Pistes de solution

Différentes approches techniques et solutions de produit sont disponibles pour la mise en œuvre de PUPSIT. En gros, on distingue les concepts d'installation classiques, avec des composants individuels, et les solutions des blocs de vannes multivoies intégrés. Les différences résident avant tout dans le travail nécessaire à l'intégration et dans la sécurité de process.

  • Raccord pour cartouche filtrante et pour boîtier de filtre directement intégré dans le bloc multivoies

  • Interfaces pour tests d'intégrité (par ex. Bubble Point, Forward Flow)

  • Alimentation en vapeur stérile (SIP) et évacuation du condensat intégrées

  • Purge et mesure de pression possibles au moyen des capteurs intégrés

Détails de l'intégration fonctionnelle

Un bloc de vannes multivoies permet d'intégrer toutes les fonctions essentielles directement dans le système. Sa structure, qui combine compacité et sécurité de process, en fait une solution techniquement idéale pour les applications PUPSIT, étant donné que les zones mortes diminuent et qu'une réduction ciblée de la complexité du système devient possible.

Se faire conseiller

Avantages techniques pour votre installation

Les solutions PUPSIT GEMÜ nous permettent de combiner une technologie innovante avec un savoir-faire de plusieurs décennies. Car pour nous, l'intégrité n'est pas une simple ambition. Elle est une condition impérative.

Partenaire fiable à vos côtés, nous ne nous limitons pas à notre gamme standard et trouvons avec vous la solution adaptée qui vous garantit une sérénité totale.

Marcus Ripsam, Head of Department, Global Focus Unit Core

Quatre étapes jusqu'à la solution adaptée

Comprendre. Concevoir. Mettre en œuvre.

Ce qui fait la particularité de la collaboration avec notre société

Votre solution. Notre engagement.

Ceci pourrait également vous intéresser