Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: + 33 3 88 48 21 00

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Membrane en deux parties avec plaque en PTFE, tige à baïonnette frittée et dos en EPDM

GEMÜ DD00_T1

Zweiteilige Membrane mit peroxidischem EPDM-Rücken und PTFE-Schild GEMÜ Code T1
nouveau

Membrane pour la nouvelle génération de produits (GEMÜ D40/D41)

Informations sur le produit

La membrane GEMÜ DD00_T1 est conçue en deux parties et se compose d’un écran en PTFE et d’un dos en EPDM réticulé au peroxyde. Cette conception, associée aux matériaux utilisés, offre une excellente résistance chimique et mécanique. Grâce à la conception de ses matériaux et de ses performances, cette membrane permet un large champ d’application dans les secteurs industriels et les applications où l’hygiène est essentielle.Tant la plaque en PTFE que le support de la membrane sont formulés sur mesure pour GEMÜ et fabriqués au sein du groupe GEMÜ.

Caractéristiques principales

  • Durée de vie prolongée et grande fiabilité du processus grâce à une géométrie optimisée
  • Broche à baïonnette frittée pour un montage rapide, intuitif et sans erreurs
  • Conception en deux parties composée d’un écran en PTFE et d’un support en EPDM réticulé au peroxyde
  • Perçage de fuite dans le support en EPDM
  • Parfaitement adapté aux vannes à membrane de la nouvelle génération de produits
Zweiteilige Membrane mit peroxidischem EPDM-Rücken und PTFE-Schild GEMÜ Code T1

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 100 °C
Température de stérilisation
150 °C max.
Matériau de la membrane
PTFE/EPDM
Tailles de membrane
B
C
Conformités
BSE/TSE
FDA
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (UE) n° 10/2011
Résistance à l'ozone
USP

Téléchargements

1 Résultat
  • Fiche technique GEMÜ DD00_T1

    pdf (827 KB) -
    FR