Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: + 33 3 88 48 21 00

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Vanne à bille pneumatique 2/2 voies en métal

GEMÜ B4F

Robinet à boisseau sphérique pneumatique en acier inoxydable avec raccord à bride et indicateur de position – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Vanne à bille à brides avec homologation Fire Safe

Informations sur le produit

La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en deux parties GEMÜ B4F est à commande pneumatique. Le joint de siège est fabriqué en PTFE renforcé de fibres de verre.

Caractéristiques principales

  • Sécurité Feu API 607 et DIN EN ISO 10497
  • Convient aux applications chimiques
  • Unité anti-statique
  • Temps de réglage variable
  • Étanchéité de l'axe fiable, nécessitant peu d'entretien
  • Longueur normalisée du FTF selon EN 558 série 27
Robinet à boisseau sphérique pneumatique en acier inoxydable avec raccord à bride et indicateur de position – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-40 à 220 °C
Température ambiante
-20 jusqu'à 60 °C
Pression de service
0 jusqu'à 40 bar
Diamètres nominaux
DN 15 à 200
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Formes du boisseau
Boisseau de régulation
Boisseau standard, passage complet
Types de raccordement
Bride
Normes de raccordement
ASME
DIN
EN
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
Matériaux d'étanchéité
PTFE, renforcé
Conformités
ATEX
EAC
FMEDA
Sécurité Feu
TA-Luft

Téléchargements

8 Résultats
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ B4F

    pdf (5 MB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ B4F

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ B4F

    pdf (8 MB) -
    DE/EN

  • Notice d_utilisation GEMÜ B4F

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ B4F

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

Services adaptés