Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: + 33 3 88 48 21 00

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Vanne à siège pneumatique 3/2 voies en métal

GEMÜ 352

Vanne à siège GEMÜ avec actionneur pneumatique et raccords à bride en acier inoxydable pour la commande fiable de fluides et de gaz dans les processus industriels.,Vanne à siège GEMÜ avec actionneur pneumatique et raccords à bride en acier inoxydable pour

Vanne à siège multivoies en acier inoxydable avec raccord à bride

Informations sur le produit

La vanne à siège droit 3/2 voies GEMÜ 352 dispose d'un actionneur à piston en plastique robuste et nécessitant peu d'entretien et est actionnée pneumatiquement. Le raccord pour le fluide de commande est orientable sur 360°. Le clapet étanche des deux côtés est relié à l'actionneur via l'axe de la vanne. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages.

Caractéristiques principales

  • Entraînement à piston en plastique léger
  • Adapté pour le mélange et la distribution de fluides
  • Longue durée de vie
Vanne à siège GEMÜ avec actionneur pneumatique et raccords à bride en acier inoxydable pour la commande fiable de fluides et de gaz dans les processus industriels.,Vanne à siège GEMÜ avec actionneur pneumatique et raccords à bride en acier inoxydable pour

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 180 °C
Température ambiante
-10 à 60 °C
Pression de service
0 à 16 bars
Diamètres nominaux
DN 15 à 100
Formes de corps
Corps multivoies
Types de raccordement
Bride
Normes de raccordement
ANSI
EN
ISO
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
Matériaux du joint de siège
PTFE
PTFE, renforcé
Conformités
ATEX
EAC

Téléchargements

18 Résultats
  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 352, 354

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ 352, 354

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Data sheet GEMÜ 352, 354

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection

    pdf (140 KB) -
    DE/EN

  • Specification_sheet_seat-_ and_globe_valves_en.

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 352, 354

    pdf (1 MB) -
    RU

  • Montageanleitung GEMÜ 352, 354 MA

    pdf (2 MB) -
    DE

Services adaptés