Vanne à siège multivoies en bronze avec filetage intérieur
Informations sur le produit
La vanne à siège droit 3/2 voies GEMÜ 354 dispose d'un actionneur à piston en plastique robuste et nécessitant peu d'entretien et est actionnée pneumatiquement. Le raccord pour le fluide de commande est orientable sur 360°. Le clapet étanche des deux côtés est relié à l'actionneur via l'axe de la vanne. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages.
Caractéristiques principales
Entraînement à piston en plastique léger
Adapté pour le mélange et la distribution de fluides
Longue durée de vie
Détails techniques
Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 180 °C
Température ambiante
-10 à 60 °C
Pression de service
0 à 16 bars
Diamètres nominaux
DN 15 à 50
Formes de corps
Corps multivoies
Types de raccordement
Filetage
Normes de raccordement
DIN
ISO
Matériaux du corps
CC499K, bronze industriel
Matériaux du joint de siège
PTFE
PTFE, renforcé
Conformités
ATEX
EAC
Commandez facilement en ligne
Boutique en ligne
Découvrez notre gamme de produits avec les prix en temps réel, les disponibilités en stock et les délais de livraison. Commandez facilement en ligne les composants dont vous avez besoin et profitez d'un processus d'approvisionnement efficace.
Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection
pdf (140 KB) - DE/EN
Specification_sheet_seat-_ and_globe_valves_en.
pdf (1 MB) - EN
Руководство по эксплуатации GEMÜ 352, 354
pdf (1 MB) - RU
Montageanleitung GEMÜ 352, 354 MA
pdf (2 MB) - DE
Services adaptés
Expertise dédiée pour vos applications
Formation
Approfondissez vos connaissances en matière de technologie des vannes et de commande d'installations. Nos formations transmettent des contenus pratiques afin de concevoir des processus sûrs, efficaces et conformes aux normes.
Garantir la longévité et la fiabilité
Maintenance
Une maintenance régulière garantit la stabilité durable des processus. Nos équipes de service assurent la disponibilité de vos installations et prolongent de manière fiable la durée de vie de vos composants.
Rapidité, efficacité et précision
Réparation
En cas de réparation, chaque minute compte. Nos experts analysent, réparent et vérifient de manière fiable, avec des pièces de rechange d'origine, une précision technique et une attention particulière portée à la réduction des temps d'arrêt.
Réseau intelligent avec GEMÜ CONEXO
Assistance numérique
Avec CONEXO, la maintenance passe au numérique : la technologie RFID et les applications mobiles permettent d'identifier clairement vos composants et de documenter les processus de maintenance de manière transparente.
Conseil technique pour votre application
Contact
Nos experts vous aident à trouver le produit adapté à votre application ou à configurer votre installation de manière optimale. Profitez de notre expérience dans le domaine de la technologie des vannes, de l'optimisation des processus et de l'intégration des installations : ensemble, nous développons la solution la mieux adaptée à vos besoins.