The GEMÜ R90 is a metal disco check valve with flange connection and standardized length to DIN EN 558. The valve body, disc and seal are available in various materials. In the version with metallic seal, the GEMÜ R90 valve can be used at high temperatures up to 400 °C.
Suitable for low and high temperatures
Standardized length to DIN EN 558, series 49
Available as option free of oil and grease
A special disc guide prevents the disc from tilting and the occurrence of strong flutter
Bubble tight sealing in accordance with EN 12266-1/P12, leakage rate A and G
Bei GEMÜ R90 handelt es sich um ein Teller-Rückschlagventil aus Metall mit Flanschverbindung und genormter Baulänge nach DIN EN 558. Gehäuse, Teller und Dichtung sind in verschiedenen Materialien verfügbar. In der Variante mit metallischer Dichtung ist das Ventil bei Hochtemperaturen bis 400 °C einsetzbar.
Typ: Teller-Rückschlagventil, Metall
DN: 15: DN 15
Betriebsdruck: 3: 16 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558-1 Reihe 49 (R90), Reihe 16 (R91)
Gehäusewerkstoff: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Werkstoff Absperrelement: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Werkstoff Führungselement: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Dichtungsmaterial: 0: Stahl
Werkstoff Feder: 6: 1.4571
Sonderausführung: X: ATEX-Zertifizierung
Bei GEMÜ R90 handelt es sich um ein Teller-Rückschlagventil aus Metall mit Flanschverbindung und genormter Baulänge nach DIN EN 558. Gehäuse, Teller und Dichtung sind in verschiedenen Materialien verfügbar. In der Variante mit metallischer Dichtung ist das Ventil GEMÜ R90 bei Hochtemperaturen bis 400 °C einsetzbar.
Typ: R90: Teller-Rückschlagventil, Metall
DN: 15: DN 15
Betriebsdruck: 3: 16 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558-1 Reihe 49 (R90), Reihe 16 (R91)
Gehäusewerkstoff: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Werkstoff Absperrelement: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Werkstoff Führungselement: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Dichtungsmaterial: 0: Stahl
Werkstoff Feder: 6: 1.4571
Sonderausführung: X: ATEX-Zertifizierung
Artikelnummer: 88770376 R90 153344406 X
The GEMÜ R90 is a metal disco check valve with flange connection and standardized length to DIN EN 558. The valve body, disc and seal are available in various materials. In the version with metallic seal, the valve can be used at high temperatures up to 400 °C.
Type: R90: Disc check valve, metal
DN: 15: DN 15
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: PN 16 / Flange EN 1092, FTF EN 558-1 series 49 (R90), series 16 (R91)
Body material: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Material shut-off element: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Material guide element: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Seal material: 0: Steel
Spring material: 6: 14571
Special execution: X: ATEX certification
The GEMÜ R90 is a metal disco check valve with flange connection and standardized length to DIN EN 558. The valve body, disc and seal are available in various materials. In the version with metallic seal, the GEMÜ R90 valve can be used at high temperatures up to 400 °C.
Type: R90: Disc check valve, metal
DN: 15: DN 15
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: PN 16 / Flange EN 1092, FTF EN 558-1 series 49 (R90), series 16 (R91)
Body material: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Material shut-off element: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Material guide element: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Seal material: 0: Steel
Spring material: 6: 14571
Special execution: X: ATEX certification
Item number: 88770376 R90 153344406 X
Pour GEMÜ R90, il s'agit d'un clapet anti-retour métallique avec un raccord à bride et un encombrement normalisé selon DIN EN 558. Le corps, le clapet et le joint sont disponibles dans différents matériaux. Le modèle avec le joint métallique de la vanne GEMÜ R90 permet une utilisation à des températures élevées allant jusqu'à 400 °C.
Type: R90: Clapet anti-retour à disque, métal
DN: 15: DN 15
Pression de service: 3: 16 bar
Type de raccordement: 3: PN 16 / Bride EN 1092, FTF EN 558-1 rangée 49 (R90), rangée 16 (R91)
Matériau du corps: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Matériau de l'élément d'arrêt: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Matériau de l'élém. de guidage: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Matériau d'étanchéité: 0: Acier
Matériel de ressort: 6: 14571
Exécution spéciale: X: Certification ATEX
Pour GEMÜ R90, il s'agit d'un clapet anti-retour métallique avec un raccord à bride et un encombrement normalisé selon DIN EN 558. Le corps, le clapet et le joint sont disponibles dans différents matériaux. Le modèle avec le joint métallique de la vanne GEMÜ R90 permet une utilisation à des températures élevées allant jusqu'à 400 °C.
Type: R90: Clapet anti-retour à disque, métal
DN: 15: DN 15
Pression de service: 3: 16 bar
Type de raccordement: 3: PN 16 / Bride EN 1092, FTF EN 558-1 rangée 49 (R90), rangée 16 (R91)
Matériau du corps: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Matériau de l'élément d'arrêt: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Matériau de l'élém. de guidage: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Matériau d'étanchéité: 0: Acier
Matériel de ressort: 6: 14571
Exécution spéciale: X: Certification ATEX
Numéro d'article: 88770376 R90 153344406 X
The tender texts have been copied to the clipboard