R90 155554456 0107

Clapet anti-retour à disque

Numéro d'article: 88899489
Description
Type R90 Clapet anti-retour à disque, métal
DN 15 DN 15
Pression de service 5 25 bar
Type de raccordement 5 PN 25 / Bride EN 1092, FTF EN 558-1 rangée 49 (R90), rangée 16 (R91)
Matériau du corps 5 1.0619 / ASTM A216 / WCB
Matériau de l'élément d'arrêt 4 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Matériau de l'élém. de guidage 4 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Matériau d'étanchéité 5 PTFE
Matériel de ressort 6 14571
Type d'exécution 0107 Vanne papillon sans huile ni graisse, nettoyée du côté du support et emballée dans un sac en PE

Pour GEMÜ R90, il s'agit d'un clapet anti-retour métallique avec un raccord à bride et un encombrement normalisé selon DIN EN 558. Le corps, le clapet et le joint sont disponibles dans différents matériaux. Le modèle avec le joint métallique de la vanne GEMÜ R90 permet une utilisation à des températures élevées allant jusqu'à 400 °C.

  • Convient aux températures basses comme élevées
  • Encombrement normalisé selon DIN EN 558, série 49
  • En option, disponible sans huile ni graisse
  • Un guide de clapet spécial empêche la plaque de vriller et de présenter un éventuel battement.
  • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A et G