The pneumatically operated GEMÜ 555 2/2-way angle seat globe valve is designed solely for gaseous media and steam. Due to the hermetic separation of the stainless steel piston actuator from the media wetted area by stainless steel bellows, the GEMÜ 555 is ideally suited to the isolation of pure steam. Valve plug and valve spindle are firmly welded to prevent dirt ingress.
Free from non-ferrous metals
Welded valve plug/valve spindle design to remove possible contamination areas
Stainless steel bellows as spindle seal for high operating temperatures
Batch traceability for all media-wetted components
Das pneumatisch betätigte 2/2-Wege-Schrägsitzventil ist ausschließlich für gasförmige Medien und Dampf konzipiert. Dank der hermetischen Abtrennung des Edelstahlkolbenantriebs zum medienberührenden Bereich durch einen Edelstahlfaltenbalg ist GEMÜ 555 bestens für die Absperrung von Reindampf geeignet. Zur Vermeidung von Schmutzkanten sind Ventilteller und Ventilspindel fest verschweißt.
Typ: Pharma-Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb, glasperlengestrahlt
DN: 8: DN 8
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Sitzdichtung: 5P: PTFE, USP_CL6_121
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 2M1: Antriebsgröße 2M1
Ausführungsart: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Sonderausführung: F: Sonderausführung mit Faltenbalg
Das pneumatisch betätigte 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 555 ist ausschließlich für gasförmige Medien und Dampf konzipiert. Dank der hermetischen Abtrennung des Edelstahlkolbenantriebs zum medienberührenden Bereich durch einen Edelstahlfaltenbalg ist GEMÜ 555 bestens für die Absperrung von Reindampf geeignet. Zur Vermeidung von Schmutzkanten sind Ventilteller und Ventilspindel fest verschweißt.
Typ: 555: Pharma-Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb, glasperlengestrahlt
DN: 8: DN 8
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Sitzdichtung: 5P: PTFE, USP_CL6_121
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 2M1: Antriebsgröße 2M1
Ausführungsart: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Sonderausführung: F: Sonderausführung mit Faltenbalg
Artikelnummer: 88388585 555 8D59415P12M1 1904 F
The pneumatically operated 2/2-way angle seat globe valve is designed solely for gaseous media and steam. Due to the hermetic separation of the stainless steel piston actuator from the media wetted area by stainless steel bellows, the GEMÜ 555 is ideally suited to the isolation of pure steam. Valve plug and valve spindle are firmly welded to prevent dirt ingress.
Type: 555: Pharma angle seat globe valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator, glass bead blasted
DN: 8: DN 8
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 59: Spigot ASME BPE
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Seat: 5P: PTFE USP_CL6_121
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2M1: Operator size 2M1
Type of design: 1904: Internal
The pneumatically operated GEMÜ 555 2/2-way angle seat globe valve is designed solely for gaseous media and steam. Due to the hermetic separation of the stainless steel piston actuator from the media wetted area by stainless steel bellows, the GEMÜ 555 is ideally suited to the isolation of pure steam. Valve plug and valve spindle are firmly welded to prevent dirt ingress.
Type: 555: Pharma angle seat globe valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator, glass bead blasted
DN: 8: DN 8
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 59: Spigot ASME BPE
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Seat: 5P: PTFE USP_CL6_121
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2M1: Operator size 2M1
Type of design: 1904: Internal
La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies à commande pneumatique est exclusivement conçue pour les fluides gazeux et la vapeur. Grâce à la séparation hermétique assurée par un soufflet en inox entre l'actionneur à piston en inox et la partie en contact avec le fluide, la vanne GEMÜ 555 est parfaitement adaptée aux applications de vapeur pure. Le clapet et l'axe de la vanne sont fixés par soudure pour la assurer la prévention de l'encrassement des bords.
Type: 555: Vanne à clapet à siège incliné, Phar commande pneumatique, actionneur à piston en inox, satiné à la bille de verre
DN: 8: DN 8
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 59: Embout ASME BPE / DIN 11866 série C
Matériau du corps de vanne: 41: 1.4435 (316L), Bloc usiné
Étanchéité du siège: 5P: PTFE, USP Class VI, conforme aux exigences de la FDA
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 2M1: Taille d'actionneur 2M1
Version: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Surface: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Version spéciale: F: Version spéciale avec soufflet
La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies à commande pneumatique GEMÜ 555 est exclusivement conçue pour les fluides gazeux et la vapeur. Grâce à la séparation hermétique assurée par un soufflet en inox entre l'actionneur à piston en inox et la partie en contact avec le fluide, la vanne GEMÜ 555 est parfaitement adaptée aux applications de vapeur pure. Le clapet et l'axe de la vanne sont fixés par soudure pour la assurer la prévention de l'encrassement des bords.
Type: 555: Vanne à clapet à siège incliné, Phar commande pneumatique, actionneur à piston en inox, satiné à la bille de verre
DN: 8: DN 8
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 59: Embout ASME BPE / DIN 11866 série C
Matériau du corps de vanne: 41: 1.4435 (316L), Bloc usiné
Étanchéité du siège: 5P: PTFE, USP Class VI, conforme aux exigences de la FDA
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 2M1: Taille d'actionneur 2M1
Version: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Surface: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Version spéciale: F: Version spéciale avec soufflet
Numéro d'article: 88388585 555 8D59415P12M1 1904 F
The tender texts have been copied to the clipboard