GEMÜ P40

Vanne de fond de cuve à commande pneumatique

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne de fond de cuve PD à commande pneumatique GEMÜ P40 est conçue pour l'utilisation dans des applications stériles. Le principe d'étanchéité de la vanne composée d'une membrane PTFE étanche radiale repose sur la technologie PD (Plug Design) de GEMÜ qui consiste à isoler hermétiquement l'actionneur du fluide. Tous les composants de l'actionneur (excepté les joints et les éléments structurels) sont en inox. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée », « Normalement ouverte » et « Double effet ». La vanne dispose en standard d'un indicateur optique de position, capot transparent compris.

  • Convient à l'utilisation dans les process hygiéniques et aseptiques (compatible avec les cycles de CIP/SIP et autoclavable)
  • Montage de l'actionneur rapide, sûr et simple
  • Produit nécessitant peu d'entretien grâce à la technologie d'étanchéité PD, un resserrage n'est donc pas nécessaire
  • Vidangeabilité optimisée grâce à la conception PD et à la forme compacte du corps de vanne
  • Conception convergente de la zone côté cuve pour la prévention d'éventuels dépôts de sédiments
  • Indicateur optique de position et capot transparent de série
  • Extension modulaire simple possible au moyen de composants d'automatisation de pointe
  • Utilisation sous vide possible jusqu'à 70 mbar en standard (a)
  • Température du fluide:-20 à 160 °C
  • Température ambiante:-20 à 80 °C
  • Pression de service :à 6 bar
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 25
  • Formes de corps :Corps de vanne de fond de cuve
  • Types de raccordement :Clamp | Embout | Tube coudé
  • Normes de raccordement:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
  • Matériaux du corps:1.4435 (316L), bloc usiné
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :PTFE