De nombreux accessoires viennent compléter la gamme de produits GEMÜ. Celle-ci comprend des limiteurs de course et des indicateurs optiques de position pour vannes, ainsi que des accessoires de montage, kits d'adaptation pour indicateurs de position et régulateurs, adaptateurs pour air de pilotage et arcade Namur, connecteurs et prises, capteurs linéaires pour régulateurs et bien plus.
Outre des vannes complètes, GEMÜ propose également des actionneurs linéaires ou quart de tour qui s'adaptent aux corps de vanne d'autres fabricants. Par exemple, les actionneurs de vanne de très haute qualité avec bride de raccordement conforme ISO 5211 peuvent ainsi être montés sur de nombreux corps de vannes papillon et corps de vannes à boisseau. La gamme de produits comprend également un actionneur approprié pour les vannes à clapet et à membrane.
Les clapets anti-retour sont utilisés dans presque tous les types d'installations et dans de très nombreux processus et applications dans tous les secteurs. GEMÜ propose également des vannes anti-retour et des clapets anti-retour.
Les électrovannes sont conçues pour les manœuvres rapides et conviennent spécialement pour les tâches de dosage. Les principaux domaines d'application sont les applications industrielles les plus diversifiées.
GEMÜ propose des électrovannes pilotes pour vannes à commande pneumatique, vérins et autres composants industriels. Elles se caractérisent par une grande robustesse et une longue durée de vie ainsi qu'un dosage exact de l'air.
Des filtres sont utilisés pour filtrer les saletés des débits du fluide. En fonction du fluide qui circule, différentes finesses de filtration et différents matériaux sont disponibles pour le filtre.
Toutes les étapes de montage et de réparation ne peuvent pas être effectuées avec un outillage standard. Pour qu'elles puissent cependant être réalisées rapidement et facilement, GEMÜ propose une sélection d'outillage spécial, par ex. pour le montage des vannes et le remplacement des pièces d'usure.
GEMÜ propose plus d'une centaine de modèles de raccords pour les raccordements les plus courants sur le marché utilisés dans le domaine de la fabrication de semi-conducteurs, LED, fluides ultra purs, puces et cellules solaires. Des tuyaux de très haute qualité pour les applications avec des fluides ultra purs complètent la gamme de produits.
Les vannes à boisseau sphérique GEMÜ peuvent être utilisées pour des applications multiples. On les trouve essentiellement dans les processus industriels, l'exploitation et le traitement de l'eau. Les vannes à boisseau sphérique en plastique GEMÜ sont également utilisées avec succès dans l'industrie chimique. En plus des vannes à corps à passage en ligne (vannes 2/2 voies), des vannes en T (vanne 3/2 voies) sont également disponibles. Des accessoires tels que limiteurs de course et de serrage, détecteurs de proximité, indicateurs optiques de position et indicateurs électriques de position complètent la gamme des vannes à boisseau sphérique.
Les vannes à clapet sont particulièrement indiquées pour les manœuvres rapides, les températures élevées et les applications de régulation. Ces vannes sont souvent utilisées pour la gestion de la vapeur et le traitement de l'eau. Les principaux domaines d'application sont les applications diverses dans les processus industriels mais aussi les applications stériles et hygiéniques dans les technologies pharmaceutiques, alimentaires et les biotechnologies. GEMÜ propose des vannes à clapet en version à siège droit tout comme à siège incliné. Selon le type de vanne, des corps 3/2 voies sont disponibles en supplément des corps 2/2 voies.
Les vannes à clapet à membrane GEMÜ conviennent aussi bien aux applications Tout ou Rien qu'aux tâches de régulation et de dosage. La membrane PTFE utilisée sépare de manière fiable le fluide et l'actionneur. Les vannes sont facilement nettoyables et présentent des zones mortes nettement plus réduites par rapport aux vannes à soufflet. Un élément de précontrainte intégré dans l'actionneur garantit l'étanchéité vers l'extérieur, y compris en cas de variations de température et d'effets d'affaissement des éléments en plastique. Les vannes sont disponibles avec un corps à passage en ligne tout comme sous forme de systèmes à bloc de vannes multivoies.
Grâce à la grande diversité de corps et de matériaux d'étanchéité proposés, les vannes à membrane GEMÜ sont utilisables dans de très nombreuses applications. Selon l'application, il est possible de recourir à différents actionneurs, matériaux de corps et raccordements.
Les principaux domaines d'application des vannes papillon GEMÜ sont les process industriels, l'industrie chimique ainsi que l'exploitation et le traitement de l'eau. La version centrée est proposée en standard. Pour certains projets, des vannes d'arrêt à double ou triple excentrique sont également disponibles. Selon l'application, il est possible de recourir en supplément à des accessoires appropriés. Grâce à des composants de régulation adaptés tels que des régulateurs de position et de process, les vannes papillon GEMÜ peuvent aussi être utilisées dans des circuits de régulation.
Les vannes à usage unique sont utilisées dans les cas où il est indispensable d'éviter une contamination croisée ou lorsqu'un design simplifié de l'installation est nécessaire. La gamme de produits GEMÜ comprend des vannes à membrane à usage unique avec actionneur pneumatique ou manuel. Après utilisation unique, le corps de vanne à usage unique est séparé de l'actionneur et éliminé. L'actionneur de vanne reste dans l'installation et pourra être réutilisé ultérieurement.
Pour la mesure du débit, GEMÜ offre différents principes de fonctionnement :
Les vannes quart de tour à commande pneumatique et les vannes à actionneur linéaire sont souvent utilisées avec les indicateurs électriques de position. Selon le type d'appareil, on utilise des micro-switchs ou des détecteurs de proximité. Ces instruments permettent aussi bien de surveiller le respect des seuils paramétrés que de transmettre en permanence la position de la vanne, par ex. via systèmes de bus de terrain (AS-Interface, DeviceNet etc.).
La palette de vannes GEMÜ pour l'automatisation de process regroupe les régulateurs trois points pour le positionnement de vannes motorisées ainsi que les régulateurs électropneumatiques pour vannes pneumatiques avec actionneurs quart de tour et linéaire.
Les régulateurs de pression GEMÜ sont utilisés dans des installations où une pression de travail ou un système constant est nécessaire. Ils limitent les hausses de pression, absorbent les pics de pression et/ou compensent les variations de pression. 3 modèles différents sont disponibles selon l'utilisation.
Vous trouverez toujours une sélection correspondante de différents actionneurs de rechange en stock chez GEMÜ, qui vous permettra de remplacer simplement et rapidement les actionneurs de vanne.
Durant leur utilisation toutes les vannes subissent une certaine usure. Vous trouverez différents kits de pièces détachées dans la gamme de produits, qui pourront vous être utiles pour remplacer ces composants, ou à des fins de réparation.
La membrane est l'élément central d'étanchéité d'une vanne à membrane. Seuls la membrane et le corps de vanne sont directement en contact avec le fluide qui coule. Elle est également responsable de l'étanchéité hermétique vers l'extérieur. Les membranes sont fabriquées dans le groupe GEMÜ et par des fournisseurs certifiés. Dans ce cadre, il faut différencier les membranes en élastomère souple et les membranes PTFE. Les membranes destinées aux vannes à membrane à siège d'étanchéité jusqu'au diamètre nominal DN 100 sont équipées du système d'étanchéité GEMÜ éprouvé.
Dans la boutique en ligne GEMÜ, vous trouverez toutes les informations concernant votre commande.
Enregistrez-vous ou connectez-vous pour obtenir des fichiers STEP pour nos produits.
Vous trouverez ces documents avec les produits dans notre boutique (onglet Documents) ou sur notre site web.