Avec son nouveau type d'adaptateur quart de tour, l'entreprise GEMÜ peut désormais également utiliser des indicateurs électriques de position pour les actionneurs linéaires en combinaison avec des actionneurs pneumatiques pour vannes quart de tour.
Jusqu'ici, lors du choix des indicateurs électriques de position, les utilisateurs devaient déjà décider à l'avance s'ils optaient pour une vanne avec actionneur linéaire ou une vanne quart de tour. D'une part cela a limité le choix des indicateurs électriques de position possibles, d'autre part les appareils adaptés devaient être stockés dans un entrepôt correspondant.
Avec le nouvel adaptateur quart de tour du spécialiste des vannes GEMÜ, il est désormais possible de monter une grande variété d'indicateurs électriques de position pour actionneurs linéaires de la gamme de l'entreprise, même sur des vannes quart de tour à commande pneumatique. L'adaptateur quart de tour agit comme un rapport de transmission entre le mouvement rotatif de la vanne et le mouvement linéaire de l'indicateur électrique de position. Cela signifie que l'utilisateur ne dépend plus exclusivement de la sélection des indicateurs électriques de position préconisés pour les actionneurs quart de tour. Ce qui lui procure une flexibilité maximale dans l'application et le stockage.
La possibilité d'avoir recours à des composants avec des certifications et des interfaces de communication spéciales (AS-Interface, IO-Link ou DeviceNet) ainsi que des indicateurs électriques de position avec des électrovannes pilotes intégrées constitue un autre avantage du grand choix d'indicateurs électriques de position.