Type
Filtrer par
ASR: Universal actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur
Filtrer par
0020U: 0020 (ADA/ASR/ASL)
0040U: 0040 (ADA/ASR/ASL)
0080U: 0080 (ADA/ASR/ASL)
0130U: 0130 (ADA/ASR/ASL)
0200U: 0200 (ADA/ASR/ASL)
0300U: 0300 (ADA/ASR/ASL)
0500U: 0500 (ADA/ASR/ASL)
0850U: 0850 (ADA/ASR/ASL)
1200U: 1200 (ADA/ASR/ASL)
1750U: 1750 (ADA/ASR/ASL)
2100U: 2100 (ADA/ASR/ASL)
2500U: 2500 (ADA/ASR/ASL)
4000U: 4000 (ADA/ASR/ASL)
Ensemble de ressorts
Filtrer par
S04: Nombre de ressorts (ASR/ASL)
S06: Nombre de ressorts (ASR/ASL)
S08: Nombre de ressorts (ASR/ASL)
S10: Nombre de ressorts (ASR/ASL)
S12: Nombre de ressorts (ASR/ASL)
S14: Nombre de ressorts (ASR/ASL)
Bride de actionneur
Filtrer par
F03: F03, type de bride DIN EN ISO 5211
F04: F04, type de bride DIN EN ISO 5211
F05: F05, type de bride DIN EN ISO 5211
F07: F07, type de bride DIN EN ISO 5211
F10: F10, type de bride DIN EN ISO 5211
F14: F14, type de bride DIN EN ISO 5211
F16: F16, type de bride DIN EN ISO 5211
Bride de actionneur
Filtrer par
OHNE
/05: F05, type de bride DIN EN ISO 5211
/07: F07, type de bride DIN EN ISO 5211
/10: F10, type de bride DIN EN ISO 5211
/12: F12, type de bride DIN EN ISO 5211
/14: F14, type de bride DIN EN ISO 5211
/25: F25, type de bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe
Filtrer par
S09: Étoile, SW = 9 mm
S14S11: Étoile, SW = 14 mm, adaptateur à SW = 11 mm
S17S14: Étoile, SW = 17 mm, adaptateur à SW = 14 mm
S22: Étoile, SW = 22 mm
S27: Étoile, SW = 27 mm
S36S27: Étoile, SW = 36 mm, adaptateur à SW = 27 mm
S36: Étoile, SW = 36 mm
S46: Étoile, SW = 46 mm
S55: Étoile, SW = 55 mm
Matériau
Filtrer par
A: Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
F: Version A2 (ADA/ASR/ASL) pour environnement agressif C5-M, corps en aluminium + revêtement EPOXY, embouts en alum., revêtement en poudre, axe SS316, vis A4, protection contre la corrosion C5-M selon EN-ISO 12944-2
Limiteur de course
Filtrer par
OHNE
H: Actionneur avec limiteur de course
Version spéciale
Filtrer par
OHNE
X: Certification ATEX
CONEXO
Filtrer par
OHNE
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité