Das Rückschlagventil GEMÜ 560 besteht aus einem Schrägsitzventilkörper aus Edelstahl. Die Abdichtung am Ventilsitz besteht wahlweise aus PTFE oder PFA. Das Ventil ist in unterschiedlichen Anschlussarten lieferbar.
Hoher Durchflusswert durch Schrägsitzausführung
Sieben verschiedene Anschlusscodes für den weltweiten Einsatz
Le clapet anti-retour GEMÜ 560 comprend un corps de vanne avec clapet à siège incliné en acier inoxydable. Le matériau d'étanchéité du siège de la vanne est en PTFE ou en PFA. La vanne est disponible avec différents modes de raccordement.
Type: 560: Clapet anti-retour siège incl.
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 17: Embout EN 10357 série A (auparavant DIN 11850 série 2)
Matériau du corps de vanne: 34: 1.4435, inox de fonderie
Étanchéité du siège: 5P: PTFE conforme aux exigences de la FDA, USP Class VI
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Le clapet anti-retour GEMÜ 560 comprend un corps de vanne avec clapet à siège incliné en acier inoxydable. Le matériau d'étanchéité du siège de la vanne est en PTFE ou en PFA. La vanne est disponible avec différents modes de raccordement.
Type: 560: Clapet anti-retour siège incl.
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 17: Embout EN 10357 série A (auparavant DIN 11850 série 2)
Matériau du corps de vanne: 34: 1.4435, inox de fonderie
Étanchéité du siège: 5P: PTFE conforme aux exigences de la FDA, USP Class VI
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Numéro d'article: 88839172 560 25D17345P 1
The check valve comprises an angle seat valve body in stainless steel. The valve has either a PTFE or PFA seat for tight shut off. The valve is available with various connection types. The valve is available with various connection types.
Type: 560: Angle seat check valve
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2)
Valve body material: 34: 1.4435, investment casting
Seat seal: 5P: PTFE FDA-compliant, USP class VI
Actuator version: 1: Actuator size 1
The GEMÜ 560 check valve comprises an angle seat valve body in stainless steel. The valve has either a PTFE or PFA seat for tight shut off. The valve is available with various connection types. The valve is available with various connection types.
Type: 560: Angle seat check valve
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2)
Valve body material: 34: 1.4435, investment casting
Seat seal: 5P: PTFE FDA-compliant, USP class VI
Actuator version: 1: Actuator size 1
Item number: 88839172 560 25D17345P 1
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert