8258 40D3137141 24 DC

Magnetventil, hilfsgesteuert

Artikelnummer: 88534145
Beschreibung
Typ 8258 , Magnetventil, hilfsgesteuert
DN 40 DN 40
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper, Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 31 NPT Innengewinde
Werkstoff Ventilkörper 37 1.4408, Edelstahl
Dichtwerkstoff 14 EPDM, EPDM
Steuerfunktion 1 stromlos geschlossen (NC), stromlos geschlossen (NC)
Spannung 24 24 V, 24 V
Frequenz DC DC, DC

Das hilfsgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 8258 besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus Edelstahl, NBR, EPDM oder FKM. Das Ventil eignet sich für neutrale Medien wie Luft, Wasser und Öle.

  • Geringe Leistungsaufnahme
  • Hoher Durchflusswert
  • Weiches Schließverhalten
  • Geringe Mindestdruckdifferenz
  • Einfacher, kompakter Aufbau
  • Einfacher und werkzeugloser Magnetwechsel (Click-on®)
  • Optionale Handnotbetätigung
  • Explosionsgeschützte Magnete nach ATEX lieferbar (optional)
  • Typprüfung bis DN 25 nach DIN EN 60730-2-8
  • Befestigungswinkel optional erhältlich (nicht vormontiert)
  • NPT-Gewinde verfügbar