N570 32D 0 114 10 1

Schmutzfänger

Artikelnummer: 88781012
Beschreibung
Typ N570 Schmutzfänger
DN 32 DN 32
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 0 Stutzen DIN
Werkstoff Ventilkörper 1 PVC-U, grau
Dichtwerkstoff 14 EPDM
Maschenabstand 10 1,0 mm
Werkstoff Filter 1 PVC-U

Der Schmutzfänger GEMÜ N570 besitzt einen Körper aus Kunststoff (wahlweise PVC-U oder PP-H). Die Dichtelemente sind aus EPDM und FPM gefertigt. Verschmutzungen im Medium werden durch den integrierten Filtereinsatz zurückgehalten.

  • Einfache Wartung
  • Geringes Gewicht
  • Korrosionsfestes Kunststoffgehäuse