Type
Filtrer par
514: Vanne à clapet à siège incliné, à commande pneumatique, actionneur à piston en aluminium
DN
Filtrer par
8: DN 8
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
Forme du corps
Filtrer par
D: Corps de vanne 2 voies
E: Corps en équerre
Type de raccordement
Filtrer par
0: Embout DIN
1: Orifice taraudé DIN ISO 228
9: Embout fileté DIN ISO 228
13: Brides EN 1092 / PN25 / forme B
16: Embouts EN 10357 série B autrefois DIN 11850 série 1
17: Embout EN 10357 série A / DIN 11866 série A auparavant DIN 11850 série 2
37: Embouts SMS 3008
59: Embout ASME BPE / DIN 11866 série C
60: Embout ISO 1127 / EN 10357 série C / DIN 11866 série B
82: Clamps DIN 32676 série B encombrement EN 558 série 7
86: Clamps DIN 32676 série A
88: Clamp ASME BPE, pour tube ASME BPE, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1
3C: Orifice taraudé Rc ISO 7-1, EN 10226-2, JIS B 0203, BS 21, dimensions entre extrémités ETE DIN 3202-4 série M8
3D: Gewindemuffe NPT, Baulänge ETE DIN 3202-4 Reihe M8
Matériau du corps de vanne
Filtrer par
34: 1.4435, inox de fonderie
37: 1.4408, inox de fonderie
C2: 1.4435, inox de fonderie
Etanchéité du siège
Filtrer par
5: PTFE
5G: PTFE, renforcé à la fibre de verre
Fonction de commande
Filtrer par
1: Normalement fermée (NF)
2: Normalement ouverte (NO)
3: double effet (DE)
Type d'actionneur
Filtrer par
0: Taille d'actionneur 0
1: Taille d'actionneur 1
2: Taille d'actionneur 2
3: Taille d'actionneur 3
4: Taille d'actionneur 4
1Z: Actionneur à double étage, actionneurs 1
2Z: Actionneur à double étage, actionneurs 2
Clapet de régulation
Filtrer par
OHNE: Sans
R3692: 25 m³/h - mod.EQ
RA203: 0,1 m³/h - linéaire à siège reduit
RA405: 0,1 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RA406: 0,16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RB207: 0,16 m³/h - linéaire à siège reduit
RB208: 0,25 m³/h - linéaire à siège reduit
RB209: 0,4 m³/h - linéaire à siège reduit
RB405: 0,25 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RB406: 0,4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RC205: 0,63 m³/h - linéaire à siège reduit
RC206: 1 m³/h - linéaire à siège reduit
RC405: 0,63 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RC406: 1 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RD205: 1,6 m³/h - linéaire à siège reduit
RD206: 1,6 m³/h - linéaire à siège reduit
RD405: 1,6 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RD406: 1,6 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RE207: 2,5 m³/h - linéaire à siège reduit
RE208: 2,5 m³/h - linéaire à siège reduit
RE209: 2,5 m³/h - linéaire à siège reduit
RE407: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RE408: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RE409: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RF207: 4 m³/h - linéaire à siège reduit
RF208: 4 m³/h - linéaire à siège reduit
RF209: 4 m³/h - linéaire à siège reduit
RF407: 4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RF408: 4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RF409: 4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG209: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG210: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG211: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG212: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG409: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG410: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG411: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG412: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH209: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH210: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH211: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH212: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH409: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH410: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH411: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH412: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RJ207: 16 m³/h - linéaire à siège reduit
RJ208: 16 m³/h - linéaire à siège reduit
RJ209: 16 m³/h - linéaire à siège reduit
RJ407: 16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RJ408: 16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RJ409: 16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RK205: 25 m³/h - linéaire à siège reduit
RK206: 25 m³/h - linéaire à siège reduit
RK405: 25 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RK406: 25 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RM203: 40 m³/h - linéaire à siège reduit
RM403: 40 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RS600: 5 m³/h - linear
RS601: 5 m³/h - linear
RS602: 10 m³/h - linear
RS603: 10 m³/h - linear
RS604: 15 m³/h - linear
RS605: 24 m³/h - linear
RS606: 38 m³/h - linear
RS607: 60 m³/h - linear
RS610: 5 m³/h - mod.EQ
RS611: 5 m³/h - mod.EQ
RS612: 10 m³/h - mod.EQ
RS613: 10 m³/h - mod.EQ
RS614: 15 m³/h - mod.EQ
RS615: 24 m³/h - mod.EQ
RS616: 38 m³/h - mod.EQ
RS617: 60 m³/h - mod.EQ
RS640: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS641: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS642: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS643: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS644: 13,3 m³/h - mod.EQ
RS646: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS647: 58 m³/h - mod.EQ
RS648: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS649: 50 m³/h - mod.EQ
RS650: 2,7 m³/h - linear
RS651: 2,7 m³/h - linear
RS652: 6,3 m³/h - linear
RS653: 6,3 m³/h - linear
RS654: 13,3 m³/h - linear
RS656: 35,6 m³/h - linear
RS657: 58 m³/h - linear
RS658: 38 m³/h - linear
RS659: 50 m³/h - linear
RS660: 24 m³/h - linear
RS661: 38 m³/h - linear
RS662: 50 m³/h - linear
RS670: 24 m³/h - mod.EQ
RS671: 38 m³/h - mod.EQ
RS672: 50 m³/h - mod.EQ
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE: Sans
1903: Ra ≤ 0,6 μm (25 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF2 + SF3 intérieur poli mécaniquement
1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
1909: Ra ≤ 0,4 μm (15 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H4, ASME BPE SF1 intérieur poli mécaniquement
2024: pour températures élevées jusqu'à 250 °C
Version spéciale
Filtrer par
OHNE: Sans
B: Montage clapet fixe, version spéciale pour Oxygène, température maximale du fluide : 60 °C, matériaux d'étanchéité en contact avec le fluide et excipients avec test BAM
C: Montage clapet fixe
CONEXO
Filtrer par
OHNE: Sans
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité