Type
Filtrer par
530: Vanne à clapet à siège droit, à commande pneumatique, actionneur à piston en inox
DN
Filtrer par
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
Forme du corps
Filtrer par
D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement
Filtrer par
8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
11: Bride EN 1092, PN 40, forme B, encombrement FTF EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
39: Bride ANSI Class 125/150 RF, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, ISO 5752, série de base 1,
48: Brides JIS 20K encombrement EN 558, série 10 ASME/ANSI B 16.10 tableau 1, colonne 16 (DN 50 percé selon JIS 10K)
Matériau du corps de vanne
Filtrer par
37: 1.4408, inox de fonderie
90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Etanchéité du siège
Filtrer par
5: PTFE
5G: PTFE, renforcé à la fibre de verre
5P: PTFE USP Class VI
Fonction de commande
Filtrer par
1: Normalement fermée (NF)
2: Normalement ouverte (NO)
3: double effet (DE)
Type d'actionneur
Filtrer par
1G1: Taille d'actionneur 1G1
1M1: Taille d'actionneur 1M1
2G1: Taille d'actionneur 2G1
2M1: Taille d'actionneur 2M1
3G1: Taille d'actionneur 3G1
3M1: Taille d'actionneur 3M1
4G1: Taille d'actionneur 4G1
5G1: Taille d'actionneur 5G1
Clapet de régulation
Filtrer par
OHNE: Sans
RA102: 0,1 m³/h - linéaire à siège reduit
RA303: 0,1 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RA304: 0,16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RB104: 0,16 m³/h - linéaire à siège reduit
RB105: 0,25 m³/h - linéaire à siège reduit
RB106: 0,4 m³/h - linéaire à siège reduit
RB303: 0,25 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RB304: 0,4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RC103: 0,63 m³/h - linéaire à siège reduit
RC104: 1 m³/h - linéaire à siège reduit
RC303: 0,63 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RC304: 1 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RD103: 1,6 m³/h - linéaire à siège reduit
RD104: 1,6 m³/h - linéaire à siège reduit
RD303: 1,6 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RD304: 1,6 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RE104: 2,5 m³/h - linéaire à siège reduit
RE105: 2,5 m³/h - linéaire à siège reduit
RE106: 2,5 m³/h - linéaire à siège reduit
RE304: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RE305: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RE306: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RF104: 4 m³/h - linéaire à siège reduit
RF105: 4 m³/h - linéaire à siège reduit
RF106: 4 m³/h - linéaire à siège reduit
RF304: 4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RF305: 4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RF306: 4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG104: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG105: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG106: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG304: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG305: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG306: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH104: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH105: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH106: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH304: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH305: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH306: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RJ103: 16 m³/h - linéaire à siège reduit
RJ104: 16 m³/h - linéaire à siège reduit
RJ303: 16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RJ304: 16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RK102: 25 m³/h - linéaire à siège reduit
RK302: 25 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RS120: 4 m³/h - linear
RS121: 4 m³/h - linear
RS122: 6,3 m³/h - linear
RS123: 10 m³/h - linear
RS124: 16 m³/h - linear
RS125: 23,2 m³/h - linear
RS126: 40 m³/h - linear
RS130: 4 m³/h - mod.EQ
RS131: 4 m³/h - mod.EQ
RS132: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS133: 10 m³/h - mod.EQ
RS134: 16 m³/h - mod.EQ
RS135: 25 m³/h - mod.EQ
RS136: 40 m³/h - mod.EQ
RS330: 63 m³/h - mod.EQ
RS331: 90 m³/h - mod.EQ
RS332: 160 m³/h - mod.EQ
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE: Sans
Version spéciale
Filtrer par
OHNE: Sans
CONEXO
Filtrer par
OHNE: Sans
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité