Type
Filtrer par
534: Vanne à clapet à siège droit, à commande pneumatique, actionneur à piston en plastique
DN
Filtrer par
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
Forme du corps
Filtrer par
D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement
Filtrer par
8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
11: Bride EN 1092, PN 40, forme B, encombrement FTF EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
39: Bride ANSI Class 125/150 RF, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, ISO 5752, série de base 1,
48: Brides JIS 20K encombrement EN 558, série 10 ASME/ANSI B 16.10 tableau 1, colonne 16 (DN 50 percé selon JIS 10K)
Matériau du corps de vanne
Filtrer par
37: 1.4408, inox de fonderie
90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Etanchéité du siège
Filtrer par
5: PTFE
5G: PTFE, renforcé à la fibre de verre
Fonction de commande
Filtrer par
1: Normalement fermée (NF)
2: Normalement ouverte (NO)
3: double effet (DE)
Type d'actionneur
Filtrer par
0: Taille d'actionneur 0
1: Taille d'actionneur 1
2: Taille d'actionneur 2
3: Taille d'actionneur 3
4: Taille d'actionneur 4
1/2: Taille d'actionneur 1/2
Clapet de régulation
Filtrer par
OHNE: Sans
RA301: 0,1 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RA302: 0,16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RB101: 0,16 m³/h - linéaire à siège reduit
RB102: 0,25 m³/h - linéaire à siège reduit
RB103: 0,4 m³/h - linéaire à siège reduit
RB301: 0,4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RB302: 0,25 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RC101: 0,63 m³/h - linéaire à siège reduit
RC102: 1 m³/h - linéaire à siège reduit
RC301: 0,63 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RC302: 1 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RD101: 1,6 m³/h - linéaire à siège reduit
RD102: 1,6 m³/h - linéaire à siège reduit
RD301: 1,6 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RD302: 1,6 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RE101: 2,5 m³/h - linéaire à siège reduit
RE102: 2,5 m³/h - linéaire à siège reduit
RE103: 2,5 m³/h - linéaire à siège reduit
RE301: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RE302: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RE303: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RF101: 4 m³/h - linéaire à siège reduit
RF102: 4 m³/h - linéaire à siège reduit
RF103: 4 m³/h - linéaire à siège reduit
RF301: 4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RF302: 4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RF303: 4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG101: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG102: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG103: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG301: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG302: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG303: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH101: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH102: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH103: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH301: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH302: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH303: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RJ101: 16 m³/h - linéaire à siège reduit
RJ102: 16 m³/h - linéaire à siège reduit
RJ301: 16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RJ302: 16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RK101: 25 m³/h - linéaire à siège reduit
RK301: 25 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RS020: 4 m³/h - linear
RS021: 4 m³/h - linear
RS022: 6,3 m³/h - linear
RS023: 6,3 m³/h - linear
RS024: 10 m³/h - linear
RS025: 16 m³/h - linear
RS026: 25 m³/h - linear
RS027: 40 m³/h - linear
RS028: 16 m³/h - linear
RS029: 25 m³/h - linear
RS030: 4 m³/h - mod.EQ
RS031: 4 m³/h - mod.EQ
RS032: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS033: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS034: 10 m³/h - mod.EQ
RS035: 16 m³/h - mod.EQ
RS036: 25 m³/h - mod.EQ
RS037: 40 m³/h - mod.EQ
RS038: 16 m³/h - mod.EQ
RS039: 25 m³/h - mod.EQ
RS350: 63 m³/h - mod.EQ
RS351: 90 m³/h - mod.EQ
RS352: 140 m³/h - mod.EQ
RS353: 40 m³/h - mod.EQ
RS363: 40 m³/h - linear
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE: Sans
Version spéciale
Filtrer par
OHNE: Sans
CONEXO
Filtrer par
OHNE: Sans
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité