Type
Filtrer par
620: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane, rehausse en fonte grise
DN
Filtrer par
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
Forme du corps
Filtrer par
D: Corps de vanne 2 voies
d: modèle en coupe
Type de raccordement
Filtrer par
1: Orifice taraudé DIN ISO 228
8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
31: Taraudage NPT
38: Brides ANSI classe 150 RF, encombrement MSS SP-88
39: Bride ANSI Class 125/150 RF, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, ISO 5752, série de base 1, encombrement uniquement pour forme de corps D
51: Bride BS 10 tableau E, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, ISO 5752, série de base 7, encombrement uniquement pour forme de corps D
53: Brides EN 1092 / PN16 / forme A, encombrement EN 558, série 7, ISO 5752, série de base 7
56: Brides ANSI Klasse 125/150 RF, encombrement EN 558, série 7, ISO 5752, série de base 7
58: Brides ANSI classe 125/150 FF, encombrement EN 558, série 7, ISO 5752, série de base 7
Matériau du corps de vanne
Filtrer par
8: EN-GJL-250 (GG 25)
13: EN-GJL-250 (GG 25), revêtu ébonite
16: EN-GJS-500-7 (GGG 50) fonte sphéroïdal revêtue ébonite
17: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), revêtu PFA
18: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), revêtu PP
81: EN-GJS-500-7 (GGG 50) fonte sphéroïdal revêtue PFA
82: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue caoutchouc souple
83: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue ébonite
88: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue Butyl
90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
8H: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), ECTFE (Halar)-Beschichtung
Matériau de la membrane
Filtrer par
2: NBR
4: FKM
6: IIR, Butyl caoutchouc
29: EPDM
54: PTFE/EPDM une pièce
71: PTFE/PVDF/EPDM trois pièces
5E: PTFE/EPDM
5M: PTFE/EPDM deux pièces
5Y
Fonction de commande
Filtrer par
1: Normalement fermée (NF)
2: Normalement ouverte (NO)
3: double effet (DE)
Type d'actionneur
Filtrer par
0KN: Actionneur à membrane, plastique, diamètre 130 mm
1KN: Actionneur à membrane, plastique, diamètre 171 mm
2/N: Taille d'actionneur 2/N
2KN: Actionneur à membrane, plastique, diamètre 211 mm
3/1: Taille d'actionneur 3/1
3/2: Taille d'actionneur 3/2
3/3: Taille d'actionneur 3/3
3/D: Taille d'actionneur 3/D
3/F: Taille d'actionneur 3/F
3A3: Taille d'actionneur 3A3
3AD: Taille d'actionneur 3AD
4A2: Taille d'actionneur 4A2
4A3: Taille d'actionneur 4A3
4AD: Taille d'actionneur 4AD
4AF: Taille d'actionneur 4AF
4C1: Taille d'actionneur 4, diamètre du siège 22,25 mm
4C2: Taille d'actionneur 4C2
4C3: Taille d'actionneur 4C3
4CD: Taille d'actionneur 4CD
4CF: Taille d'actionneur 4CF
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE: Sans
Type de montage
Filtrer par
OHNE: Sans
N0: Avec cadre de fixation NAMUR
NH: Avec cadre de fixation NAMUR et volant
Version spéciale
Filtrer par
OHNE: Sans
CONEXO
Filtrer par
OHNE: Sans