Type
Filtrer par
695: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN
Filtrer par
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
Forme du corps
Filtrer par
D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement
Filtrer par
0: Embout DIN
1: Orifice taraudé DIN ISO 228
6: Raccords laitiers filetés DIN 11851
8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
16: Embouts EN 10357 série B autrefois DIN 11850 série 1
17: Embout EN 10357 série A / DIN 11866 série A auparavant DIN 11850 série 2
18: Embouts DIN 11850 série 3
31: Taraudage NPT
34: Bride JIS 10K, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, ISO 5752, série de base 1, encombrement uniquement pour forme de corps D
35: Embouts JIS-G 3447
36: Embouts JIS-G 3459 Schedule 10s
37: Embouts SMS 3008
38: Brides ANSI classe 150 RF, encombrement MSS SP-88
39: Bride ANSI Class 125/150 RF, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, ISO 5752, série de base 1, encombrement uniquement pour forme de corps D
55: Embout BS 4825, partie 1
58: Brides ANSI classe 125/150 FF, encombrement EN 558, série 7, ISO 5752, série de base 7
59: Embout ASME BPE / DIN 11866 série C
60: Embout ISO 1127 / EN 10357 série C / DIN 11866 série B
63: Embouts ANSI/ASME B36.19M Schedule 10s
64: Embouts ANSI/ASME B36.19M Schedule 5s
65: Embouts ANSI/ASME B36.19M Schedule 40s
80: Clamps ASME BPE encombrement ASME BPE
82: Clamps DIN 32676 série B encombrement EN 558 série 7
84: Clamps pour tube BS 4825 partie 1 DN 15 et 20, clamp diamètre extérieur 25,0 mm encombrement EN 558 série 7
86: Clamp DIN 32676 série A
88: Clamp ASME BPE, pour tube ASME BPE, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, encombrement uniquement pour forme de corps D & F
6K: Embout conique et écrou d'accouplement DIN 11851
8A: Clamps DIN 32676 série A encombrement EN 558 série 7
8E: Clamp ISO 2852 pour tube ISO 2037, clamp SMS 3017 pour tube SMS 3008 dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, encombrement uniquement pour forme de corps D
8F: Clamp IDF/ISO, pour tube JIS-G 3447 dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, encombrement uniquement pour forme de corps D
8H: Clamp IDF/ISO, pour tube JIS-G 3459 dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, encombrement uniquement pour forme de corps D
8P: Clamp DIN 32676 série C, dimension face-à-face FAF ASME BPE, dimensions uniquement pour forme de corps D & F
8T: Clamp DIN 32676 série C, dimension face-à-face FAF EN 558 série 7, dimensions uniquement pour forme de corps D & F
A1: Bride aseptique rainurée DIN 11864-NF, pour tube DIN 11866 série A et EN 10357 série A, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, encombrement uniquement pour forme de corps D
A2: Bride plate aseptique DIN 11864-BF, pour tube DIN 11866 série A et EN 10357 série A, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, encombrement uniquement pour forme de corps D
A4: Bride aseptique rainurée DIN 11864-NF, pour tube DIN 11866 série B et EN ISO 1127, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, encombrement uniquement pour forme de corps D
A5: Bride plate aseptique DIN 11864-BF, pour tube DIN 11866 série B et EN ISO 1127 dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, encombrement uniquement pour forme de corps D
A7: Bride aseptique rainurée DIN 11864-NF (Édition 2017), pour tube DIN 11866 série C et ASME BPE, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, encombrement uniquement pour forme de corps D & F
A8: Bride plate aseptique DIN 11864-BF (Édition 2017), pour tube DIN 11866 série C et ASME BPE, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, encombrement uniquement pour forme de corps D & F
C1: Embout fileté aseptique DIN 11864-GS, pour tube DIN 11866 série A et EN 10357 série A
C2: Embout à collerette aseptique avec écrou d'accouplement rainuré DIN 11864-BS, pour tube DIN 11866 série A et EN 10357 série A
C4: Embout fileté aseptique DIN 11864-GS, pour tube DIN 11866 série B et EN ISO 1127
C5: Embout à collerette aseptique avec écrou d'accouplement rainuré DIN 11864-BS, pour tube DIN 11866 série B et EN ISO 1127
C7: Embout fileté aseptique DIN 11864-GS (Édition 2017), pour tube DIN 11866 série C et ASME BPE
C8: Embout à coll.aseptique avec écrou d'accoupl.rainuré DIN11864-BS (Édition 2017), pour tube DIN 11866 série C et ASME BPE
E1: Embout de serrage aseptique rainuré DIN 11864-NKS, pour tube DIN 11866 série A et EN 10357 série A, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, encombrement uniquement pour forme de corps D
E2: Embout de serrage à collerette aseptique DIN 11864-BKS, pour tube DIN 11866 série A et EN 10357 série A, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, encombrement uniquement pour forme de corps D
E4: Embout de serrage aseptique rainuré DIN 11864-NKS, pour tube DIN 11866 série B et EN ISO 1127, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, encombrement uniquement pour forme de corps D
E5: Embout de serrage à collerette aseptique DIN 11864-BKS, pour tube DIN 11866 série B et EN ISO 1127, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, encombrement uniquement pour forme de corps D
E7: Embout de serrage aseptique rainuré DIN 11864-NKS (Édition 2017), pour tube DIN 11866 série C / ASME BPE, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, encombrement uniquement pour forme de corps D & F
E8: Embout de serrage à collerette aseptique DIN 11864-BKS (Édition 2017), pour tube DIN 11866 série C / ASME BPE, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, encombrement uniquement pour forme de corps D & F
FV: Pipe union with flush stainless steel sealing contour union nut with female thread
MV: Pipe union with flush stainless steel sealing contour union nut with male thread
Matériau du corps de vanne
Filtrer par
13: EN-GJL-250 (GG 25), revêtu ébonite
16: EN-GJS-500-7 (GGG 50) fonte sphéroïdal revêtue ébonite
17: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), revêtu PFA
18: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), revêtu PP
37: 1.4408, inox de fonderie
39: 1.4408, revêtu PFA
40: 1.4435 (F316L), inox forgé
42: 1.4435 (BN2), Inox forgé Δ Fe < 0,5 %
82: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue caoutchouc souple
83: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue ébonite
88: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue Butyl
90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
C3: 1.4435, inox de fonderie
F4: 1.4539 / UNS N08904, corps forgé
Matériau de la membrane
Filtrer par
2: NBR
4: FKM
6: IIR, Butyl caoutchouc
13: EPDM
17: EPDM
19: EPDM
28: EPDM
29: EPDM
54: PTFE/EPDM une pièce
71: PTFE/PVDF/EPDM trois pièces
5M: PTFE/EPDM deux pièces
5Y
Fonction de commande
Filtrer par
1: Normalement fermée (NF)
2: Normalement ouverte (NO)
3: double effet (DE)
Type d'actionneur
Filtrer par
FDM: Taille d'actionneur FDM Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit pression de commande et de service adaptée
FDN: Taille d'actionneur FDN Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit
HDM: Taille d'actionneur HDM Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit pression de commande et de service adaptée
HDN: Taille d'actionneur HDN Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit
JDM: Taille d'actionneur JDM
JDN: Taille d'actionneur JDN Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit
DN-2
Filtrer par
OHNE: Sans
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
Type de raccordement, embout2
Filtrer par
OHNE: Sans
6: Raccords laitiers filetés DIN 11851
8: Bride EN 1092, PN 16, forme B
16: Embouts EN 10357 série B autrefois DIN 11850 série 1
17: Embout EN 10357 série A / DIN 11866 série A auparavant DIN 11850 série 2
18: Embouts DIN 11850 série 3
35: Embouts JIS-G 3447
36: Embouts JIS-G 3459 Schedule 10s
37: Embouts SMS 3008
55: Embout BS 4825, partie 1
59: Embout ASME BPE / DIN 11866 série C
60: Embout ISO 1127 / EN 10357 série C / DIN 11866 série B
80: Clamp ASME BPE
82: Clamp DIN 32676 série B, pour tube EN ISO 1127
86: Clamp DIN 32676 série A
88: Clamp ASME BPE, pour tube ASME BPE
8A: Clamp DIN 32676 série A
8P: Clamp DIN 32676 série C
8T: Clamp DIN 32676 série C
A1: Bride aseptique rainurée DIN 11864-NF, pour tube DIN 11866 série A et EN 10357 série A
A2: Bride plate aseptique DIN 11864-BF, pour tube DIN 11866 série A et EN 10357 série A
A4: Bride aseptique rainurée DIN 11864-NF, pour tube DIN 11866 série B et EN ISO 1127
A5: Bride plate aseptique DIN 11864-BF, pour tube DIN 11866 série B et EN ISO 1127
A8: Bride plate aseptique DIN 11864-BF, pour tube DIN 11866 série C et ASME BPE
C1: Embout fileté aseptique DIN 11864-GS, pour tube DIN 11866 série A et EN 10357 série A
C2: Embout à collerette aseptique avec écrou d'accouplement rainuré DIN 11864-BS, pour tube DIN 11866 série A et EN 10357 série A
C4: Embout fileté aseptique DIN 11864-GS, pour tube DIN 11866 série B et EN ISO 1127
C5: Embout à collerette aseptique avec écrou d'accouplement rainuré DIN 11864-BS, pour tube DIN 11866 série B et EN ISO 1127
C7: Embout fileté aseptique DIN 11864-GS, pour tube DIN 11866 série C et ASME BPE
C8: Embout à collerette aseptique avec écrou d'accouplement rainuré DIN 11864-BS, pour tube DIN 11866 série C et ASME BPE
E1: Embout de serrage aseptique rainuré DIN 11864-NKS, pour tube DIN 11866 série A et EN 10357 série A
E2: Embout de serrage à collerette aseptique DIN 11864-BKS, pour tube DIN 11866 série A et EN 10357 série A
E4: Embout de serrage aseptique rainuré DIN 11864-NKS, pour tube DIN 11866 série B et EN ISO 1127
E5: Embout de serrage à collerette aseptique DIN 11864-BKS, pour tube DIN 11866 série B et EN ISO 1127
E7: Embout de serrage aseptique rainuré DIN 11864-NKS, pour tube DIN 11866 série C / ASME BPE
E8: Embout de serrage à collerette aseptique DIN 11864-BKS, pour tube DIN 11866 série C / ASME BPE
FV: Pipe union with flush stainless steel sealing contour union nut with female thread
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE: Sans
1500: Ra ≤ 6,3 µm pour surfaces en contact avec le fluide, sablé intérieur/extérieur
1502: Ra ≤ 0,8 µm pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
1503: Ra ≤ 0,8 µm pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE3, électropoli intérieur/extérieur
1507: Ra ≤ 0,6 µm pour surfaces en contact avec le fluide, intérieur poli mécaniquement
1508: Ra ≤ 0,6 µm pour surfaces en contact avec le fluide, électropoli intérieur/extérieur
1516: Ra ≤ 0,25 µm pour surfaces en contact avec le fluide *), selon DIN 11866 HE5, électropoli intérieur/extérieur, *) en cas de Ø intérieur de la tuyauterie < 6 mm, dans l'embout Ra ≤ 0,38 µm
1527: Ra ≤ 0,25 µm pour surfaces en contact avec le fluide *), selon DIN 11866 H5, intérieur poli mécaniquement, *) en cas de Ø intérieur de la tuyauterie < 6 mm, dans l'embout Ra ≤ 0,38 µm
1534: medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt, Oberfläche 1500
1536: Ra ≤ 0,4 µm pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H4, intérieur poli mécaniquement
1537: Ra ≤ 0,4 µm pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur/extérieur
1787: pas de rugosité de surface pour la pièce complète, composant utilisé : Ra ≤ 0,25 µm pour surfaces en contact avec le fluide, pas de retouche des cordons de soudure, composants utilisés électropolis intérieur/extérieur
1799: pas de rugosité de surface pour la pièce complète, composant utilisé : Ra ≤ 0,4 µm pour surfaces en contact avec le fluide, pas de retouche des cordons de soudure, composants utilisés électropolis intérieur/extérieur
1967: Ra max. 0,38 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF4, Ra ≤ 1,2 µm (50 µin.) extérieur, électropoli intérieur et extérieur
7124
7140: Numéro K SF5, numéro K 0101, SF5 - Ra max. 0,51 µm (20 µin.) électropoli intérieur et extérieur, 0101 - Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture
7141: Numéro K SF5, numéro K 0104, SF5 -Ra max. 0,51 µm (20 µin.) intérieur/extérieur électropoli, 0104 - Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour fluides ultra-purs et emballées dans un sachet plastique
7146: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour fluides ultra purs et emballées dans un sachet plastique, surface SF3
7150: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique, surface SF4
SF1: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF1, intérieur poli mécaniquement
SF2: Ra max. 0,64 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF2, intérieur poli mécaniquement
SF3: Ra max. 0,76 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF3, intérieur poli mécaniquement
SF4: Ra max. 0,38 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF4, électropoli intérieur et extérieur
SF5: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF5, électropoli intérieur et extérieur
SF6: Ra max. 0,64 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF6, électropoli intérieur et extérieur
Version spéciale
Filtrer par
OHNE: Sans
B: Certification BELGAQUA
CONEXO
Filtrer par
OHNE: Sans
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité