Type
Filtrer par
C67: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, limiteur de serrage
Position du space saver
Filtrer par
OHNE
K: Raccordement flare à position X, embout à souder à position Z
S: Space saver pour position X+Z
Y: Space saver pour position Y
Z: Space saver pour position Z
Taille du raccord
Filtrer par
4: 1/4", Code International : 4
6: 3/8" code international: 6
8: 1/2" code international: 8
12: 3/4 " code international: 12
16: 1" code international: 16
20: 1 1/4" code international: 20
24: 1 1/2", Code International : 24
32
Forme du corps
Filtrer par
D: Corps de vanne 2 voies
T: Corps en T
V: Vannes/blocs multivoies, forme V
Type de raccordement
Filtrer par
30: Embouts mâles - en pouces, à souder ou à coller, selon le matériau du corps
73: Raccordement flare avec écrou C-PFA
74: Raccordement flare LQ3 avec écrou PFA
75: Raccordement flare avec écrou PVDF
77: Raccordement flare avec écrou PFA
79: Raccordement Pillar type Super 300
NX: Raccord Nexus Connect
PL: Raccord PrimeLock
T3: Embouts à souder en pouces (pour tuyau)
Matériau du corps de vanne
Filtrer par
30: PFA, alcane akoxyperfluoré
G5: PPH, gris
R5: PP-R, naturel
Matériau de la membrane
Filtrer par
54: PTFE/EPDM une pièce
5A: PTFE/EPDM
5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande
Filtrer par
0: Commande manuelle
A: Commande manuelle/ normalement fermée
B: Commande manuelle/ normalement ouverte
C: Commande manuelle/ double effet
Type d'actionneur
Filtrer par
1: Taille d'actionneur 1
2: Taille d'actionneur 2
3: Taille d'actionneur 3
4: Taille d'actionneur 4
1E: Taille d'actionneur 1, avec écrou d'accouplement ECTFE
2 F: Taille d'actionneur 2, High Flow
2EF: Taille d'actionneur 2 High Flow, avec écrou d'accouplement ECTFE
2E: Taille d'actionneur 2, avec écrou d'accouplement ECTFE
3 F: Taille d'actionneur 3, High Flow
3EF: Taille d'actionneur 3 High Flow, avec écrou d'accouplement ECTFE
3E: Taille d'actionneur 3, avec écrou d'accouplement ECTFE
Position du space saver-2
Filtrer par
OHNE
S: Space saver pour position X+Z
X: Space saver pour position X
Z: Space saver pour position Z
Passage Principal AG2
Filtrer par
OHNE
4: 1/4 " code international-2: 4
6: 3/8 " code international-2: 6
8: 1/2 " code international-2: 8
12: 3/4 " code international-2: 12
16: 1 " code international-2: 16
20: 1 1/4 " code international-2: 20
Type de raccordement, embout2
Filtrer par
OHNE
30: Embouts mâles - en pouces, à souder ou à coller, selon le matériau du corps
73: Raccordement flare avec écrou C-PFA
75: Raccordement flare avec écrou PVDF
77: Raccordement flare avec écrou PFA
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE
2591
Version High Purity
Filtrer par
HPS: Smart Line
HPW: High Purity blanc