GEMÜ D481 Victoria

Vanne papillon à commande pneumatique

La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D481 Victoria dispose d'un actionneur pneumatique métallique. Elle est proposée avec les fonctions de commande « Normalement fermée », « Normalement ouverte » et « Double effet ». La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 600, avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.

GEMÜ D481 Victoria