Type
Filtrer par
R690: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN
Filtrer par
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
Forme du corps
Filtrer par
D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement
Filtrer par
0: Embout DIN
4: Brides EN 1092 / PN10 / forme B encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
7: Raccord union avec DIN insert (couplage)
20: Embout mâle à souder bout à bout (IR)
30: Embouts mâles - en pouces, à souder ou à coller, selon le matériau du corps
33: Raccord union à coller/souder en emboîture - en pouces - BS
39: Bride ANSI Class 125/150 RF, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, ISO 5752, série de base 1, encombrement uniquement pour forme de corps D
71: Raccord union avec DIN insert (soudage bout à bout), uniquement en matériau PE, uniquement en combinaison avec K-NR 1094
78: Raccord union avec DIN insert (IR soudage bout à bout)
3M: Raccord union à coller / souder en emboîture - en pouces - ASTM
3P: Raccord union avec collet taraudé NPT
7R: Raccord union avec DIN insert (couplage taraudé Rp)
Matériau du corps de vanne
Filtrer par
1: PVC-U, gris
4: ABS
5: PP, renforcé
20: PVDF
71: Revêtement interne PP-H, gris, revêtement externe PP, renforcé
75: Revêtement interne PVDF / revêtement externe PP, renforcé
Matériau de la membrane
Filtrer par
2: NBR
4: FKM
17: EPDM
28: EPDM
29: EPDM
54: PTFE/EPDM une pièce
56: PTFE/FKM
5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande
Filtrer par
1: Normalement fermée (NF)
2: Normalement ouverte (NO)
3: double effet (DE)
Type d'actionneur
Filtrer par
EDN: Taille d'actionneur EDN Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit
FDN: Taille d'actionneur FDN Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit
HDL: Taille d'actionneur HDL Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit pression de commande et de service adaptée
HDM: Taille d'actionneur HDM Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit pression de commande et de service adaptée
HDN: Taille d'actionneur HDN Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit
JDL: Taille d'actionneur JDL
JDM: Taille d'actionneur JDM
JDN: Taille d'actionneur JDN Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit
MDN: Taille d'actionneur JDN Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit
NDN: Taille d'actionneur NDN Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE: Sans
0101: Zone de contact avec le support nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis et emballées dans un sachet en plastique hermétique
0104: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour fluides ultra purs et emballées dans un sachet plastique
1075: Corps de vanne avec embouts en pouces et inserts de fixation métriques dans le corps, uniquement pour les DN80 et DN100
1094: Collet court, matériau PE, PN 10, (soudage bout à bout)
1148: Bride PP renforcé maillage acier, collet PVC collé à la vanne
1187: Collet en PE
1197: Insérer du PVDF pour le soudage bout à bout. Uniquement avec ANSCHLUSS-KZ 78 et WERKSTOFF-KZ 20
Module d'automatisation
Filtrer par
OHNE: Sans
Type de montage
Filtrer par
OHNE: Sans
SV: Actionneur avec disque de support intérieur, convient à la fonction de limiteur de course
Version spéciale
Filtrer par
OHNE: Sans
1: Compatibilité sanitaire avec l'eau potable selon System 1+, bases d'évaluation du ministère fédéral allemand de l'Environnement pour les plastiques et autres matières organiques, eau froide et eau chaude (23 °C - 60 °C)
A: Certification ACS
CONEXO
Filtrer par
OHNE: Sans
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité