Type
Filtrer par
B22: Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande manuelle, en trois parties, ISO 5211, plan de pose, poignée verrouillable, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN
Filtrer par
8: DN 8
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
Forme du corps / boisseau
Filtrer par
D: Corps de vanne 2 voies
U: 2/2 voies droites à travers le corps, V-ball 30° (Valeur KV voir fiche technique)
W: 2/2 voies droites à travers le corps, V-ball 90° (Valeur KV voir fiche technique)
Y: 2/2 voies droites à travers le corps, V-ball 60° (Valeur KV voir fiche technique)
Type de raccordement
Filtrer par
1: Orifice taraudé DIN ISO 228
8: Brides EN 1092, PN 16, forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
11: Brides EN 1092, PN 40, forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
17: Embout EN 10357 série A / DIN 11866 série A auparavant DIN 11850 série 2
19: Embouts à souder
31: Taraudage NPT
59: Embout ASME BPE / DIN 11866 série C
60: Embout ISO 1127 / EN 10357 série C / DIN 11866 série B
70: Orifice lisse à souder ANSI B 16.11
Matériau vanne à boisseau
Filtrer par
37: 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
C7: 1.4408 / CF8M (corps), 1.4409 / CF3M (connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau de joint
Filtrer par
5: PTFE Joint torique FKM
5G: Joint de siège = PTFE renforcé de fibres de verre Joint de corps = PTFE renforcé de fibres de verre Joint de tige = PTFE renforcé de fibres de verre, joint torique en Viton
5K: PTFE-CF Joint torique FKM
Fonction de commande
Filtrer par
1: Normalement fermée (NF)
2: Normalement ouverte (NO)
L: Commande manuelle, poignée verrouillable
Version de l'actionneur
Filtrer par
OHNE: Sans
HVP: Ensemble de leviers à main avec marquage du V-port 0° - 90
SETBL: Poignée de couleur spéciale bleu
SETGE: Poignée de couleur spéciale jaune
SETGR: Poignée, couleur spéciale vert
SETOV: Poignée, forme spéciale ovale
SETSW: Poignée de couleur spéciale noire
SETWE: Poignée de couleur spéciale blanc
SR1: Poignée métallique pour DN8-DN20, rappel par force de ressort, avec kit de fixation, F03F04D09
SR2: Poignée métallique pour DN25-DN32, rappel par force de ressort, avec kit de fixation, F03F04D11
SR3: Poignée métallique pour DN40-65, rappel par force de ressort, , avec kit de fixation, F05F07D14
SR5: Poignée métallique pour DN80-100, rappel par force de ressort, avec kit de fixation, F07F10D17
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE: Sans
0101: Zone de contact avec le support nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis et emballées dans un sachet en plastique hermétique
0107: Vanne sans huile ni graisse, la zone de contact avec le milieu est nettoyée et emballée dans un sac en PE
5143: Pièces de fixation de qualité A4 Risque de soudure à froid!
5227: Rupture thermique entre l'actionneur et le corps de la vanne par pont de montage, pont de montage et fixations en acier inoxydable
5237: K-NR 5227, K-NR 7056, 5227 - Séparation thermique par pont de montage, 7056 - Arbre percé, levier raccourci
5238: K-NR 0101, K-NR 5227, 0101 - Zone de contact nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis, 5227 - Séparation thermique par pont de montage
5239: N° K 0107, n° K 5227, 0107 - Vanne dépourvue de graisse et d'huile, pièces en contact 5227 - Séparation thermique via platine de montage
5240: K-NR 0101, K-NR 5227, K-NR 7056, 0101 - Zone de contact nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis, 5227 - Séparation thermique par pont de montage, 7056 - Arbre percé, levier raccourci
5241: N° K 0107, n° K 5227, n° K 7056, 0107 - Vanne dépourvue de graisse et d'huile, pièces en contact avec le fluide nettoyées 5227 - Séparation thermique via platine de montage, 7056 - Arbre percé, poignée raccourcie
7056: Poignée raccourcie pour montage d'indicateurs de position.
7097: K-NR 0101, K-NR 7056, 0101 - Zone de contact nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis, 7056 - Arbre percé, levier raccourci
7126: Numéro K 0107, numéro K 7056, 0107 - Vanne papillon sans huile ni graisse, nettoyée du côté du support 7056 - Poignée raccourcie pour montage d'indicateurs de position.
Version spéciale
Filtrer par
OHNE: Sans
O: Version spéciale pour oxygène température maximale du fluide : 100°C, pression de service limitée conformément aux données de la plaque signalétique Matériaux en contact avec le fluide nettoyés et graisse ainsi que joint avec contrôle sur la base de DIN EN 1797 / ISO 21010
P: ASME B31.3
X: explosion protection
CONEXO
Filtrer par
OHNE: Sans
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité