Type
Filtrer par
B54: Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande électrique, en trois parties, sanitaire, teneur contrôlée en ferrite delta et surfaces en contact avec le fluide selon ASME SF5, ISO 5211, plan de pose, poignée verrouillable, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN
Filtrer par
8: DN 8
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
Forme du corps / boisseau
Filtrer par
D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement
Filtrer par
17: Embout EN 10357 série A / DIN 11866 série A auparavant DIN 11850 série 2
37: Embouts SMS 3008
59: Embout ASME BPE / DIN 11866 série C
60: Embout ISO 1127 / EN 10357 série C / DIN 11866 série B
80: Clamp ASME BPE
82: Clamp DIN 32676 série B, pour tube EN ISO 1127
86: Clamp DIN 32676 série A
93: Un côté : embout ASME BPE (code 59), autre côté : clamp ASME BPE(code 80)
A8: Bride plate aseptique DIN 11864-BF (Édition 2017), pour tube DIN 11866 série C et ASME BPE
Matériau vanne à boisseau
Filtrer par
C3: 1.4435 / ASTM A351, taux de ferrite faible <3% (équivalent à 316L Δ Fe<3%) (corps, connexion, boisseau), 1.4409 / SS316L (axe)
Matériau de joint
Filtrer par
5H: PTFE (certification FDA), réduction maximale des zones mortes
5T: PTFE (certification FDA
Tension/Fréquence
Filtrer par
B1: 12VDC
B4: 12V 50/60Hz
C1: 24VDC
C4: 24V 50/60Hz
L2: 230V 50Hz
L3: 230V 60Hz
N2: 400V AC 50Hz
N4: 400V 50/60Hz
R5: 15-30V 50/60Hz 12-48VDC
T4: 100-240V 50/60Hz
T5: 100-240VAC 50/60Hz 100-350VDC
U5: 24V-240V AC / DC pour modèles 20, 35, 55, 85, 140, 300
Y5: 24VDC 85-260VAC
Module de régulation
Filtrer par
A0: Commande OUVERT/FERMÉ
A31: Actionneur Tout ou Rien, actionneur à 3 positions, contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires batterie de secours (NF), positionnement de repli réglable
A3: Actionneur Tout ou Rien, actionneur à 3 positions, contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires
AB1: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, en plus une sortie d'erreur sans potentiel pour la limitation de courant (couple max. dépassé), limitation thermique et erreur de programme Failsafe batterie (NF), direction préférée réglable
AB2: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, en plus une sortie d'erreur sans potentiel pour la limitation de courant (couple max. dépassé), limitation thermique et erreur de programme Failsafe batterie (NF), direction préférée réglable
AB: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, limiteurs de couple à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
AE1: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, BSR bloc-batterie (NF)
AE2: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, BSR bloc-batterie (NO)
AE: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
ALS: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, commande locale, de base (Logic ON/OFF), (S4 durée de fonctionnement 30%, 120 démarrages/heure, actionneur classe A/B)
AP1: Commande OUVERT/FERMÉ, indication des fins de course supplémentaire potentiomètre de sortie 5 kOhm, batterie Failsafe (NF), direction préférée réglable
AP: Commande OUVERT/FERMÉ, sortie potentiomètre, classe A (EN15714-2)
AT: Actionneur OUVERT/FERMÉ, retour de position analogique, signal de consigne externe 0/4-20mA, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires
E11: Positionneur DPS, signal de consigne externe 0-10V, bloc-batterie BSR (NF)
E1: Module de régulation, signal de consigne externe 0-10 VDC
E21: Positionneur DPS, signal de consigne externe 4-20mA, bloc-batterie BSR (NF)
E2: Module de régulation, signal de consigne externe 0/4-20mA
EB1: Positionneur POSI, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, signal de commande et de retour, réglable sur 0-20mA/4-20mA/0-10V, bloc-batterie à sécurité intégrée (NF), direction préférée réglable
EB2: Positionneur POSI, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, signal de commande et de retour, réglable sur 0-20mA/4-20mA/0-10V, bloc-batterie à sécurité intégrée (NO), direction préférée réglable
EB: Module de régulation sans commande, câblage externe nécessaire, 2 contacts de fin de course supplémentaires à potentiel nul, limiteurs de couple supplémentaires à potentiel nul uniquement pour 400V 50Hz et 230V 50HZ/60HZ,
ELM: Positionnement, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, MODBUS RTU, commande locale, modèle de base (Logic Positioner), (S4 durée de fonctionnement 50%, 360 démarrages/heure, actionneur classe C)
ELP: Positionnement, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, PROFIBUS DPV1, commande locale, modèle de base (Logic Positioner), (S4 durée de fonctionnement 50%, 360 démarrages/heure, actionneur classe C)
ELS: Positionnement, signal de consigne externe 4-20 mA, entrée et sortie, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, modèle de base (Logic Positioner), (S4 durée de fonctionnement 50%, 360 démarrages/heure, actionneur classe C)
EMR: MODBUS RTU
Type d'actionneur
Filtrer par
3006: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 4s, couple 6Nm, GEMÜ, taille 3 tension d'alimentation B1, C1, B4, C4
3015: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 11s, couple 15Nm, GEMUE, taille 3 tension d'alimentation B1, C1
3035: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 15s, couple 35Nm, GEMUE, taille 3 tension d'alimentation C1
3055: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 15s, couple 55Nm, GEMUE, taille 3 tension d'alimentation C1
BC05: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 16s, couple 50Nm, BERNARD, type AQ 2 contacts de fin de course supplémentaires, chauffage, commande manuelle de secours, boîtier en aluminium, RAL1014, IP68
BC10: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 25s, couple 100Nm, BERNARD, type AQ 2 contacts de fin de course supplémentaires, chauffage, commande manuelle de secours, boîtier en aluminium, RAL1014, IP68
BC15: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 30s, couple 150Nm, BERNARD, type AQ 2 contacts de fin de course supplémentaires, chauffage, commande manuelle de secours, boîtier en aluminium, RAL1014, IP68
BC1L: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 13s, couple 15Nm, BERNARD, type AQL 2 contacts de fin de course supplémentaires, chauffage, commande manuelle de secours, boîtier en aluminium, RAL5002, IP67
BC25: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 30s, couple 250Nm, BERNARD, type AQ 2 contacts de fin de course supplémentaires, chauffage, commande manuelle de secours, boîtier en aluminium, RAL1014, IP68
BC3L: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 15s, couple 30Nm, BERNARD, type AQL 2 contacts de fin de course supplémentaires, chauffage, commande manuelle de secours, boîtier en aluminium, RAL5002, IP67
J4C14: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 34s, couple 140Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
J4C20: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 9s, couple 20Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
J4C30: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 58s, couple 300Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
J4C35: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 9s, couple 35Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
J4C55: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 13s, couple 55Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
RP32: Actionneur AUMA RP Avec manivelle amovible, classe d'isolation B Indicateur visuel mécanique de position, chauffage Indice de protection IP67 selon EN 60529, C2 selon EN ISO 12944-2, température ambiante standard -20 °C à +60 °C Mesure et limitation du couple,
RP64: Actionneur AUMA RP Avec manivelle amovible, classe d'isolation B Indicateur visuel mécanique de position, chauffage Indice de protection IP67 selon EN 60529, C2 selon EN ISO 12944-2, température ambiante standard -20 °C à +60 °C Mesure et limitation du couple,
VR25: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 7s, couple 25Nm, BAR/VALPES, série V
VR45: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 15s, couple 45Nm, BAR/VALPES, V-série
VR75: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 20s, couple 75Nm, BAR/VALPES, V-série
VS100: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 15 s, couple 100 Nm, BAR/VALPES, série V commande Ouvert/Fermé, STV-VS100-909-R00
VS150: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 30 s, couple 150 Nm, BAR/VALPES, série V commande Ouvert/Fermé, STV-VSA150-90A-H00
VS300: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 60s, couple 300Nm, BAR/VALPES, V-série
Type d'exécution
Filtrer par
1537: Ra ≤ 0,4 µm pour surfaces en contact avec le fluide *), selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur/extérieur, *) en cas de Ø intérieur de la tuyauterie ≤ 6 mm, dans l'embout Ra ≤ 0,8 µm
1851
5232: N° K SF5, n° K 0104, n° K 5227, SF5 - Ra max. 0,51 µm (20 µin.) électropoli intérieur/extérieur, 0104 - Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour fluides ultra-purs 5227 - Séparation thermique entre actionneur et corps de vanne via platine de montage, platine de montage et pièces de fixation en inox
5234: K-NR SF5, K-NR 0101, K-NR 5227, SF5 - Ra max. 0,51 µm (20 µin.) électropoli interne/externe, 0101 - Zone de contact nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis
5235: N° K SF5, n° K 0107, n° K 5227, SF5 - Ra max. 0,51 µm (20 µin.) électropoli intérieur/extérieur, 0107 - Vanne dépourvue de graisse et d'huile, pièces en contact avec le fluide nettoyées 5227 - Séparation thermique entre actionneur et corps platine de montage, platine de montage et pièces de fixation en inox
7124: K-NR SF4, K-NR 0104 SF4 - Ra max. 0,38 µm (15 µin.) électropoli interne/externe, 0104 - Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour les fluides de haute pure
7138: Numéro K SF5, numéro K 5227, SF5 - Ra max. 0,51 µm (20 µin.) électropoli intérieur et extérieur, 5227 -Séparation thermique via platine de montage
7140: Numéro K SF5, numéro K 0101, SF5 - Ra max. 0,51 µm (20 µin.) électropoli intérieur et extérieur, 0101 - Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture
7141: Numéro K SF5, numéro K 0104, SF5 -Ra max. 0,51 µm (20 µin.) intérieur/extérieur électropoli, 0104 - Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour fluides ultra-purs et emballées dans un sachet plastique
7142: K-NR SF5, K-NR 0107, SF5 - Ra max. 0,51 µm (20 µin.) électropoli interne/externe, 0107 - Vanne papillon sans huile ni graisse, nettoyée du côté du support
7152: K-NR SF4, K-NR 0107, SF4 - Ra max. 0,38 µm (15 µin.) électropoli interne/externe, 0107 - Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion
7160: Numéro K 1537, numéro K 5227, 1537 - Ra ≤ 0,4 µm électropoli intérieur et extérieur, 5222 -Séparation thermique via platine de montage
SF4: Ra max. 0,38 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF4, électropoli interne/externe
SF5: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF5, électropoli interne/externe
Version spéciale
Filtrer par
OHNE: Sans
X: explosion protection
Y: Protection antidéflagrante (dans le système de tuyauteries)
CONEXO
Filtrer par
OHNE: Sans
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité