Module de régulation
Filtrer par
A0: Commande OUVERT/FERMÉ
A31: Actionneur Tout ou Rien, actionneur à 3 positions, contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires batterie de secours (NF), positionnement de repli réglable
A3: Actionneur Tout ou Rien, actionneur à 3 positions, contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires
AB1: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, en plus une sortie d'erreur sans potentiel pour la limitation de courant (couple max. dépassé), limitation thermique et erreur de programme Failsafe batterie (NF), direction préférée réglable
AB2: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, en plus une sortie d'erreur sans potentiel pour la limitation de courant (couple max. dépassé), limitation thermique et erreur de programme Failsafe batterie (NF), direction préférée réglable
AB: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, limiteurs de couple à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
AE1: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, BSR bloc-batterie (NF)
AE2: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, BSR bloc-batterie (NO)
AE: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
ALS: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, commande locale, de base (Logic ON/OFF), (S4 durée de fonctionnement 30%, 120 démarrages/heure, actionneur classe A/B)
AP: Commande OUVERT/FERMÉ, sortie potentiomètre, classe A (EN15714-2)
AT: Actionneur OUVERT/FERMÉ, retour de position analogique, signal de consigne externe 0/4-20mA, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires
E11: Positionneur DPS, signal de consigne externe 0-10V, bloc-batterie BSR (NF)
E1: Module de régulation, signal de consigne externe 0-10 VDC
E21: Positionneur DPS, signal de consigne externe 4-20mA, bloc-batterie BSR (NF)
E2: Module de régulation, signal de consigne externe 0/4-20mA
EB1: Positionneur POSI, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, signal de commande et de retour, réglable sur 0-20mA/4-20mA/0-10V, bloc-batterie à sécurité intégrée (NF), direction préférée réglable
EB2: Positionneur POSI, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, signal de commande et de retour, réglable sur 0-20mA/4-20mA/0-10V, bloc-batterie à sécurité intégrée (NO), direction préférée réglable
EB: Module de régulation sans commande, câblage externe nécessaire, 2 contacts de fin de course supplémentaires à potentiel nul, limiteurs de couple supplémentaires à potentiel nul uniquement pour 400V 50Hz et 230V 50HZ/60HZ,
ELM: Positionnement, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, MODBUS RTU, commande locale, modèle de base (Logic Positioner), (S4 durée de fonctionnement 50%, 360 démarrages/heure, actionneur classe C)
ELP: Positionnement, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, PROFIBUS DPV1, commande locale, modèle de base (Logic Positioner), (S4 durée de fonctionnement 50%, 360 démarrages/heure, actionneur classe C)
ELS: Positionnement, signal de consigne externe 4-20 mA, entrée et sortie, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, modèle de base (Logic Positioner), (S4 durée de fonctionnement 50%, 360 démarrages/heure, actionneur classe C)
EMR: MODBUS RTU
Type d'actionneur
Filtrer par
3015: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 11s, couple 15Nm, GEMUE, taille 3 tension d'alimentation B1, C1
BC05: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 16s, couple 50Nm, BERNARD, type AQ 2 contacts de fin de course supplémentaires, chauffage, commande manuelle de secours, boîtier en aluminium, RAL1014, IP68
BC10B: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 21s, couple 100Nm, BERNARD, type AQ 2 contacts de fin de course supplémentaires, chauffage, commande manuelle de secours, boîtier en aluminium, RAL1014, IP68
BC10: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 25s, couple 100Nm, BERNARD, type AQ 2 contacts de fin de course supplémentaires, chauffage, commande manuelle de secours, boîtier en aluminium, RAL1014, IP68
BC15: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 30s, couple 150Nm, BERNARD, type AQ 2 contacts de fin de course supplémentaires, chauffage, commande manuelle de secours, boîtier en aluminium, RAL1014, IP68
BC1L: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 13s, couple 15Nm, BERNARD, type AQL 2 contacts de fin de course supplémentaires, chauffage, commande manuelle de secours, boîtier en aluminium, RAL5002, IP67
BC25: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 30s, couple 250Nm, BERNARD, type AQ 2 contacts de fin de course supplémentaires, chauffage, commande manuelle de secours, boîtier en aluminium, RAL1014, IP68
BC3L: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 15s, couple 30Nm, BERNARD, type AQL 2 contacts de fin de course supplémentaires, chauffage, commande manuelle de secours, boîtier en aluminium, RAL5002, IP67
BC7L: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 15s, couple 70Nm, BERNARD, type AQL 2 contacts de fin de course supplémentaires, chauffage, commande manuelle de secours, boîtier en aluminium, RAL5002, IP67
J4C14: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 34s, couple 140Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
J4C20: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 9s, couple 20Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
J4C30: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 58s, couple 300Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
J4C35: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 9s, couple 35Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
J4C85: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 29s, couple 85Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
RP32: Actionneur AUMA RP Avec manivelle amovible, classe d'isolation B Indicateur visuel mécanique de position, chauffage Indice de protection IP67 selon EN 60529, C2 selon EN ISO 12944-2, température ambiante standard -20 °C à +60 °C Mesure et limitation du couple,
RP64: Actionneur AUMA RP Avec manivelle amovible, classe d'isolation B Indicateur visuel mécanique de position, chauffage Indice de protection IP67 selon EN 60529, C2 selon EN ISO 12944-2, température ambiante standard -20 °C à +60 °C Mesure et limitation du couple,
VR25: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 7s, couple 25Nm, BAR/VALPES, série V
VR45: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 15s, couple 45Nm, BAR/VALPES, V-série
VR75: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 20s, couple 75Nm, BAR/VALPES, V-série
VS150: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 30 s, couple 150 Nm, BAR/VALPES, série V commande Ouvert/Fermé, STV-VSA150-90A-H00
VS300: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 60s, couple 300Nm, BAR/VALPES, V-série