Type
Filtrer par
K410: Corps de vanne papillon, plastique
DN
Filtrer par
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
Forme du corps
Filtrer par
D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement
Filtrer par
7: Raccord union avec DIN insert (couplage)
31: Taraudage NPT
33: Raccord union à coller/souder en emboîture - en pouces - BS
71: Raccord union avec DIN insert (soudage bout à bout), uniquement en matériau PE, uniquement en combinaison avec K-NR 1094
78: Raccord union avec DIN insert (IR soudage bout à bout)
3T: Raccordement vissé avec insert JIS (manchon)
7R: Raccord union avec DIN insert (couplage taraudé Rp)
Matériau du corps
Filtrer par
1: PVC-U, gris
Matériau du joint d'étanchéité
Filtrer par
4: FKM
9: Silicone (MVQ)
14: EPDM
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE: Sans
0101: Zone de contact avec le support nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis et emballées dans un sachet en plastique hermétique
1060: Collet PP
1094: Collet court, matériau PE, PN 10, (soudage bout à bout)
1146: Collet PP, pour soudage bout à bout
1243: Collet en matériau PE inclus, non monté
2525: Un côté raccord laitier fileté collé, un côté tube en PVC collé
CONEXO
Filtrer par
OHNE: Sans
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité