Type
Filtrer par
B2F: Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande manuelle, en deux parties, bride, ISO 5211, plan de pose, poignée verrouillable, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN
Filtrer par
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
200: DN 200
Forme du corps / boisseau
Filtrer par
D: Corps de vanne 2 voies
U: 2/2 voies droites à travers le corps, V-ball 30° (Valeur KV voir fiche technique)
W: 2/2 voies droites à travers le corps, V-ball 90° (Valeur KV voir fiche technique)
Y: 2/2 voies droites à travers le corps, V-ball 60° (Valeur KV voir fiche technique)
Type de raccordement
Filtrer par
46: Bride ANSI Class 125/150 RF, jusqu'au DN 100 dimensions face-à-face FAF EN 558 série 3, ASME/ANSI B16.10 tableau 1, colonne 8 et 9, à partir du DN 125 dimensions face-à-face FAF EN 558 série 12,
3E: Bride EN 1092, PN 40, forme B, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 27
3G: Brides EN 1092, PN16, forme B, encombrement FTF EN 558, série 27
Matériau vanne à boisseau
Filtrer par
37: 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau de joint
Filtrer par
5G: Joint de siège = PTFE renforcé de fibres de verre Joint de corps = PTFE renforcé de fibres de verre Joint de tige = PTFE renforcé de fibres de verre, joint torique en Viton
Fonction de commande
Filtrer par
1: Normalement fermée (NF)
2: Normalement ouverte (NO)
L: Commande manuelle, poignée verrouillable
Version de l'actionneur
Filtrer par
OHNE: Sans
HVP: Ensemble de leviers à main avec marquage du V-port 0° - 90
SR1: Poignée métallique pour DN8-DN20, rappel par force de ressort, avec kit de fixation, F03F04D09
SR2: Poignée métallique pour DN25-DN32, rappel par force de ressort, avec kit de fixation, F03F04D11
SR3: Poignée métallique pour DN40-65, rappel par force de ressort, , avec kit de fixation, F05F07D14
SR5: Poignée métallique pour DN80-100, rappel par force de ressort, avec kit de fixation, F07F10D17
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE: Sans
0101: Zone de contact avec le support nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis et emballées dans un sachet en plastique hermétique
0107: Vanne sans huile ni graisse, la zone de contact avec le milieu est nettoyée et emballée dans un sac en PE
5143: Pièces de fixation de qualité A4 Risque de soudure à froid!
5227: Rupture thermique entre l'actionneur et le corps de la vanne par pont de montage, pont de montage et fixations en acier inoxydable
5237: K-NR 5227, K-NR 7056, 5227 - Séparation thermique par pont de montage, 7056 - Arbre percé, levier raccourci
5238: K-NR 0101, K-NR 5227, 0101 - Zone de contact nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis, 5227 - Séparation thermique par pont de montage
5239: N° K 0107, n° K 5227, 0107 - Vanne dépourvue de graisse et d'huile, pièces en contact 5227 - Séparation thermique via platine de montage
5240: K-NR 0101, K-NR 5227, K-NR 7056, 0101 - Zone de contact nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis, 5227 - Séparation thermique par pont de montage, 7056 - Arbre percé, levier raccourci
5241: N° K 0107, n° K 5227, n° K 7056, 0107 - Vanne dépourvue de graisse et d'huile, pièces en contact avec le fluide nettoyées 5227 - Séparation thermique via platine de montage, 7056 - Arbre percé, poignée raccourcie
7056: Poignée raccourcie pour montage d'indicateurs de position.
7097: K-NR 0101, K-NR 7056, 0101 - Zone de contact nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis, 7056 - Arbre percé, levier raccourci
Version spéciale
Filtrer par
OHNE: Sans
O: Version spéciale pour oxygène température maximale du fluide : 100°C, pression de service limitée conformément aux données de la plaque signalétique Matériaux en contact avec le fluide nettoyés et graisse ainsi que joint avec contrôle sur la base de DIN EN 1797 / ISO 21010
X: explosion protection
CONEXO
Filtrer par
OHNE: Sans
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité