56715M17414512T1 GBE111536

Vanne de rég. mét. dérivation

Numéro d'article: 88514527
Description
Type 567 Vanne de régulation
DN 15 DN 15
Forme du corps M Corps de vanne 2 voies avec dérivation
Type de raccordement 17 Embout EN 10357 série A (auparavant DIN 11850 série 2) / DIN 11866 série A
Matériau du corps de vanne 41 1.4435 (316L), bloc usiné
Matériau d'étanchéité 45 Joint d'actionneur PTFE/étanchéité du siège FKM, PTFE/FKM
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur 2T1 Taille d'actionneur 2T1
Caractéristique de régulation G proportionnel modifié
Valeur Kv BE 400 l/h
Type d'actionneur - dérivation 11 Taille d'actionneur 11
Type d'exécution 1536 Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H4, intérieur poli mécaniquement
Surface 1536 Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H4, poli mécanique intérieur

La vanne à clapet à membrane 2/2 voies GEMÜ 567 BioStar control est une vanne de régulation aseptique, conçue pour l'utilisation dans des applications difficiles. En fonction de la version, des débits de 80 l/h à 63 000 l/h sont possibles. Le principe d'étanchéité de la vanne repose sur la technologie PD (Plug Design) de GEMÜ. Tous les composants de l'actionneur (excepté les joints) sont en inox. Des actionneurs manuels, pneumatiques et motorisés sont disponibles.

Les actionneurs motorisés peuvent être sélectionnés en fonction de l'application à partir de deux modèles : GEMÜ eSyDrive et GEMÜ servoDrive. GEMÜ 567 eSyDrive peut être utilisé comme positionneur ou régulateur de process. GEMÜ 567 servoDrive est destiné à des process de régulation en temps réel.

  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Caractéristiques de régulation linéaires ou proportionnelles disponibles
  • Étanchéité hermétique entre l'actionneur et le fluide via un joint en PTFE
  • Nombreux raccordements disponibles
  • États de surface jusqu'à 0,25 µm, électropolis
  • Version ATEX disponible en option
  • Changement d'actionneur sous pression de service sans contamination du fluide possible