687 40D 839291H/M

Membranventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88807805
Beschreibung
Typ 687 Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoffantrieb, Edelstahl-Zwischenstück
DN 40 DN 40
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 8 Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper 39 1.4408, PFA-Auskleidung
Membranwerkstoff 29 EPDM
Steuerfunktion 1 In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung H/M Antriebsgröße H/M
Membrangröße 40 Membrangröße 40

Dieser Artikel ist als Dual-Use-Gut gem. Verordnung EU 2021/821 unter Listenposition 2B350g erfasst. Sofern diese Güter in Länder außerhalb der EU geliefert werden, gelten die jeweils gültigen Exportbeschränkungen.

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 687 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.

  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
  • CIP-/SIP-fähig
  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
  • Geeignet für partikelführende und abrasive Medien
  • Edelstahlkörper geeignet für korrosive Umgebung
  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör