GEMÜ S40

Vanne à clapet à commande pneumatique

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à clapet à commande pneumatique GEMÜ S40 est conçue pour une utilisation dans des domaines d'application industriels. Elle dispose de formes de corps telles que des corps à siège droit ou incliné. L'étanchéité au niveau de l'axe est assurée par un élément d'étanchéité ensemble se positionnant de lui-même. On obtient ainsi une étanchéité fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Tous les composants de l'actionneur (excepté les joints et les éléments structurels) sont en inox. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée », « Normalement ouverte » et « Double effet ». La vanne dispose en standard d'un indicateur optique de position, capot transparent compris.

  • Convient comme fonction d'arrêt avec des fluides gazeux, liquides et visqueux
  • Robuste actionneur en inox résistant aux conditions ambiantes agressives
  • Une orientation de l'actionneur n'est pas nécessaire grâce aux raccords d'air de pilotage sur le dessus
  • Composants d'étanchéité en contact avec le fluide remplaçables
  • Indicateur optique de position et capot transparent de série
  • Utilisation sous vide possible jusqu'à 10 mbar en standard (a)
  • Température du fluide:-10 à 185 °C
  • Température ambiante:-10 à 80 °C
  • Pression de service :à 40 bars
  • Diamètres nominaux :DN 8 à 80
  • Formes de corps :Corps à siège droit | Corps à siège incliné
  • Types de raccordement :Bride | Clamp | Embout | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435, inox de fonderie | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
  • Matériaux du joint de siège :PTFE
  • Conformités:ATEX | FDA | FMEDA | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP