TU 20 075 30U C 20M HP

Tube

Numéro d'article: 88281029
Description
Type TU Tube
Diamètre extérieur 20 1 1/4" (31,75 mm)
Épaisseur du tube 075 0,075" (1,9 mm)
Matériau 30 PFA, alcane akoxyperfluoré
Matière première U 450 HP DuPont
Forme de livraison C Rouleau
Longueur du tube 20M 20 m
Version High Purity HP High Purity

La gamme de produits GEMÜ TU comprend des tubes en PFA ultra-purs et standard utilisés de préférence pour les applications avec des fluides ultra purs ainsi qu'avec des produits chimiques.

  • Les valeurs des essais de lixiviation dynamique sont largement inférieures à celles de la norme SEMI F57 (version HighPurity)
  • Caractéristiques chimiques et physiques exceptionnelles- Version High Purity, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
  • Excellente résistance à la pression
  • Bonne résistance aux torsions alternées
  • Transparence élevée