423 50D 7 114U5AE2J4C35

Vanne papillon, motorisé

Numéro d'article: 88866083
Description
Type 423 Vanne papillon, commande électrique
DN 50 Diamètre nominal 50
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne 7 Raccords union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du boîtier 1 PVC-U, gris
Materiau d'étanchéité du siège 14 EPDM
Tension/Fréquence U5 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC pour modèles 20, 35, 55, 85, 140, 300
Module de régulation AE2 Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, BSR bloc-batterie (NO)
Type d'actionneur J4C35 Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 9s, couple 35Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67

La vanne papillon à axe centré GEMÜ 423 possède un actionneur quart de tour à moteur électrique nécessitant peu d'entretien. La vanne est équipée en standard d‘une commande manuelle de secours et d‘un indicateur optique de position.

  • Poids réduit
  • Positions de fin de course ajustables par micro-switch
  • Corps plastique résistant à la corrosion
  • Montage simple grâce à l'écrou d'accouplement
  • Construction compacte