Nouveaux actionneurs de vannes GEMÜ GDR et GSR pour vannes quart de tour à commande pneumatique

Nouveaux actionneurs de vannes GEMÜ GDR et GSR pour vannes quart de tour à commande pneumatique

Nouveaux actionneurs de vannes GEMÜ GDR et GSR pour vannes quart de tour à commande pneumatique

Actionneur pneumatique GEMÜ GDR pour vannes quart de tour

Le spécialiste des vannes GEMÜ élargit sa gamme de vannes papillon et vannes à boisseau sphérique à commande pneumatique. Désormais, il propose également des modèles dotés d'un actionneur simple Basic GEMÜ GDR ou GSR.

Les actionneurs Basic GEMÜ GDR et GSR sont disponibles pour les vannes papillon et les vannes à boisseau sphérique à commande pneumatique. La version à simple effet GEMÜ GSR et la version à double effet GEMÜ GDR conviennent aux applications Tout ou Rien simples dans des atmosphères non agressives. Les fins de course sont réglables à ± 5°. Les actionneurs peuvent être actionnés avec une pression de commande de 2,5 bar minimum et de 8 bar maximum. Ils sont conçus pour des cycles de faible à moyenne fréquence. Un indicateur optique de position est disponible sous la forme d'un élément d'actionnement à bague graduée permettant de déterminer rapidement et facilement la position du papillon dans la tuyauterie.

Le raccord à bride normalisé conforme à DIN EN ISO 5211, de F03 à F14, permet un montage simple et rapide sur les vannes quart de tour GEMÜ d'un diamètre nominal maximal de DN 350. Les actionneurs disposent par ailleurs d'une interface selon VDE/VDE3845 pour un indicateur électrique de position, une électrovanne pilote et d'autres accessoires. Grâce au corps en aluminium et au couvercle à revêtement époxy, les actionneurs sont protégés de la corrosion.

idk
.jpg
405 K
fr
.docx
136 K