The GEMÜ 800 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Good level of accuracy, simple operation
Clear and large size printed scale
ATEX version available as an option
Over 500 standard scales and 13,000 special scales are available with further scales on request
Corrosion-resistant plastic parts
Der Durchflussmesser GEMÜ 800 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.
Typ: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PP mit Magnet, (Baureihe 800)
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 7R: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Gewindemuffe Rp
Messrohrwerkstoff: 22: PSU
O-Ring Werkstoff: 14: EPDM
Anschlusswerkstoff: 7: Einlegeteil 1.4404 (Gewindemuffe Rp), Überwurfmutter nichtrostender Stahl
Messrohrgröße: 68: Konus 68
Messbereich: 100: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Medium: Luft: Luft
Temperatur: 20°C: Mediumstemperatur
Druck: 1 bar/abs: absoluter Mediumsdruck
Skala minimal: 10: untere Messbereichsgrenze der Skala
Skala maximal: 100: obere Messbereichsgrenze der Skala
Einheit: Nm³/h: Norm-Kubikmeter pro Stunde
Der Durchflussmesser GEMÜ 800 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.
Typ: 835: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PP mit Magnet, (Baureihe 800)
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 7R: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Gewindemuffe Rp
Messrohrwerkstoff: 22: PSU
O-Ring Werkstoff: 14: EPDM
Anschlusswerkstoff: 7: Einlegeteil 1.4404 (Gewindemuffe Rp), Überwurfmutter nichtrostender Stahl
Messrohrgröße: 68: Konus 68
Messbereich: 100: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Medium: Luft: Luft
Temperatur: 20°C: Mediumstemperatur
Druck: 1 bar/abs: absoluter Mediumsdruck
Skala minimal: 10: untere Messbereichsgrenze der Skala
Skala maximal: 100: obere Messbereichsgrenze der Skala
Einheit: Nm³/h: Norm-Kubikmeter pro Stunde
Artikelnummer: 88055225 835R40D7R2214 768 100
The GEMÜ 800 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 835: Variable area flowmeter, PP float with magnet, (series 800)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 7R: Union ends with Rp threaded socket insert
Metering tube material: 22: PSU
O-ring material: 14: EPDM
Union material: 7: Insert 1.4408 (RP threaded socket), union nut stainless steel
Metering tube size: 68: Conus 68
Measuring range: 100: Maximum measuring range of flowmeter
Medium: Luft: Air
Temperature: 20°C: Medium temperature
Pressure: 1 bar/abs: Absolute media pressure
Scale minimum: 10: Lower measuring range limit of scale
Scale maximum: 100: Upper measng range limit of scale
Unit: Nm³/h: Standard cubic metres per hour
The GEMÜ 800 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 835: Variable area flowmeter, PP float with magnet, (series 800)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 7R: Union ends with Rp threaded socket insert
Metering tube material: 22: PSU
O-ring material: 14: EPDM
Union material: 7: Insert 1.4408 (RP threaded socket), union nut stainless steel
Metering tube size: 68: Conus 68
Measuring range: 100: Maximum measuring range of flowmeter
Medium: Luft: Air
Temperature: 20°C: Medium temperature
Pressure: 1 bar/abs: Absolute media pressure
Scale minimum: 10: Lower measuring range limit of scale
Scale maximum: 100: Upper measng range limit of scale
Unit: Nm³/h: Standard cubic metres per hour
Item number: 88055225 835R40D7R2214 768 100
Le débitmètre GEMÜ 800 fonctionne selon le principe à ludion et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d'aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d'accessoires tels que : index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.
Type: 835: Débitmètre à ludion, ludion PP, magnétique
Conformité RoHS: R: Conforme RoHS
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Tube principal
Type de raccordement: 7R: Raccords union avec collet taraudé Rp
Matériau du tube: 22: PSU
Matériau du joint torique: 14: EPDM
Matériau du raccordement: 7: Collet 1.4571 (orifice taraudé Rp), écrou en acier inoxydable
Taille du tube: 68: Cône 68
Plage de mesure: 100: Échelle de mesure maximale du débitmètre
Fluide: Luft: Air
Température: 20°C: température du milieu
Pression: 1 bar/abs: Pression médiatique absolue
Minimum d'échelle: 10: Plage de mes.inf.lim.d'échelle
Maximum d'échelle: 100: Plage de mes.sup.lim.d'échelle
Unité: Nm³/h: Nm³/h
Le débitmètre GEMÜ 800 fonctionne selon le principe à ludion et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d'aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d'accessoires tels que : index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.
Type: 835: Débitmètre à ludion, ludion PP, magnétique
Conformité RoHS: R: Conforme RoHS
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Tube principal
Type de raccordement: 7R: Raccords union avec collet taraudé Rp
Matériau du tube: 22: PSU
Matériau du joint torique: 14: EPDM
Matériau du raccordement: 7: Collet 1.4571 (orifice taraudé Rp), écrou en acier inoxydable
Taille du tube: 68: Cône 68
Plage de mesure: 100: Échelle de mesure maximale du débitmètre
Fluide: Luft: Air
Température: 20°C: température du milieu
Pression: 1 bar/abs: Pression médiatique absolue
Minimum d'échelle: 10: Plage de mes.inf.lim.d'échelle
Maximum d'échelle: 100: Plage de mes.sup.lim.d'échelle
Unité: Nm³/h: Nm³/h
Numéro d'article: 88055225 835R40D7R2214 768 100
The tender texts have been copied to the clipboard