Type
Filtrer par
498: Vanne papillon, commande électrique Edessa
DN
Filtrer par
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
200: DN 200
250: DN 250
300: DN 300
350: DN 350
Forme du corps
Filtrer par
L: Version à oreilles taraudées (lug), encombrement FTF EN 558 série 20
W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service
Filtrer par
2: 10 bars
Type de raccordement
Filtrer par
2: PN 10 / bride EN 1092, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
3: PN 16 / bride EN 1092, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
D: ANSI B16.5, Class 150, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20, pour corps à oreilles taraudées / trous taraudés filetage UNC
G: JIS 10 K, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
Matériau du corps
Filtrer par
3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), revêtu époxy 120 µm
4: 316L
8: S355J2+N (température jusqu'à -20 °C)
Matériau du papillon/de l'axe
Filtrer par
F: 1.4462, DUPLEX, acier, poli, Ra 0,8 µm (DN40-DN200)
G: CF3M / AISI 316L / 1.4404, électropoli, Ra ≤ 0, 4 µm
H: 2.4602
J: 316L / 1.4404, poli, Ra ≤ 0,8 µm
P: Inox, revêtu PFA, agrément FDA
S: 1.4469, DUPLEX, acier, pour DN 40 - DN 200 (papillon/axe), 1.4404 / 316L, inox, pour DN 250 - DN 1200 (papillon), 1.4462, DUPLEX, acier, pour DN 250 - DN 1200 (axe)
T: 37035
Mátériau d'étanchéité du siège
Filtrer par
5D: TFM/FKM (vapeur)
5E: TFM/EPDM
5F: TFM/FKM
5S: TFM/silicone (certification FDA)
PE: PTFE/EPDM
PF: PTFE/FKM
PS: PTFE/silicone (certification FDA)
Tension/Fréquence
Filtrer par
B1: 12VDC
C1: 24VDC
R5: 15-30V 50/60Hz 12-48VDC
T4: 100-240V 50/60Hz
T5: 100-240VAC 50/60Hz 100/350VDC
U5: 24V-240V AC / DC pour modèles 20, 35, 55, 85, 140, 300
Module de régulation
Filtrer par
A0: Commande OUVERT/FERMÉ
A31: Actionneur Tout ou Rien, actionneur à 3 positions, contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires batterie de secours (NF), positionnement de repli réglable
A3: Actionneur Tout ou Rien, actionneur à 3 positions, contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires
AB1: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, en plus une sortie d'erreur sans potentiel pour la limitation de courant (couple max. dépassé), limitation thermique et erreur de programme Failsafe batterie (NF), direction préférée réglable
AB2: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, en plus une sortie d'erreur sans potentiel pour la limitation de courant (couple max. dépassé), limitation thermique et erreur de programme Failsafe batterie (NF), direction préférée réglable
AB: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, limiteurs de couple à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
AE1: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, BSR bloc-batterie (NF)
AE2: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, BSR bloc-batterie (NO)
AE: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
AP1: Commande OUVERT/FERMÉ, indication des fins de course supplémentaire potentiomètre de sortie 5 kOhm, batterie Failsafe (NF), direction préférée réglable
AP: Commande OUVERT/FERMÉ, sortie potentiomètre, classe A (EN15714-2)
E11: Positionneur DPS, signal de consigne externe 0-10V, bloc-batterie BSR (NF)
E12: Positionneur DPS, signal de consigne externe 0-10V, bloc-batterie BSR (NO)
E1: Module de régulation, signal de consigne externe 0-10 VDC
E21: Positionneur DPS, signal de consigne externe 4-20mA, bloc-batterie BSR (NF)
E22: Positionneur DPS, signal de consigne externe 4-20mA, bloc-batterie BSR (NO)
E2: Module de régulation, signal de consigne externe 0/4-20mA
EB1: Positionneur POSI, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, signal de commande et de retour, réglable sur 0-20mA/4-20mA/0-10V, bloc-batterie à sécurité intégrée (NF), direction préférée réglable
EB2: Positionneur POSI, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, signal de commande et de retour, réglable sur 0-20mA/4-20mA/0-10V, bloc-batterie à sécurité intégrée (NO), direction préférée réglable
EB: Module de régulation sans commande, câblage externe nécessaire, 2 contacts de fin de course supplémentaires à potentiel nul, limiteurs de couple supplémentaires à potentiel nul uniquement pour 400V 50Hz et 230V 50HZ/60HZ,
EDP: Module de régulation, positionneur AUMATIC (AC 01.2), Interface de bus de terrain Profibus DP, modèle de base AUMA NORM SQR/SAR (S4 ED 25%, actionneur classe C), uniquement à 400V 50Hz et 230V 50/60Hz, TPC AA000-1A1-A000, TPA xxR100-0I1-000 Pour actionneur type PF, TPCPA0B1AxA100000 ProfiBus, sans AC01.2
EMB: Actionneur de régulation, commande déportée et locale, AUMATIC (AC 01.2), interface bus de terrain Modbus RTU, modèle de base AUMA NORM SQR/SAR (S4 durée de fonctionnement 25%, actionneur classe C), uniquement pour 400V 50Hz et 230V 50HZ/60HZ, TPC AC000-1A1-A000, TPA xxR100-0I1-000 Pour actionneur type PF, TPCPC0B1AxA100000 ModBus RTU, sans AC01.2
EPN: Actionneur de régulation, commande déportée et locale, AUMATIC (AC 01.2), interface bus de terrain ProfiNet, modèle de base AUMA NORM SQR/SAR (S4 durée de fonctionnement 25%, actionneur classe C), uniquement pour 400V 50Hz et 230V 50HZ/60HZ TPCAN000N1A2-A000, TPAxxR100-0I1-000 Pour actionneur type PF, TPCPN0B1AxA100000 ProfiNet, sans AC01.2
Type d'actionneur
Filtrer par
J4C14: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 34s, couple 140Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
J4C30: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 58s, couple 300Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
J4C35: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 9s, couple 35Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
J4C55: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 13s, couple 55Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
J4C85: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 29s, couple 85Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
PF08A: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 4s, couple 80Nm, AUMA Profox PF-Q
PF08D: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 8s, couple 80Nm, AUMA Profox PF-Q
PF08H: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 16s, couple 80Nm, AUMA Profox PF-Q
PF15D: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 8s, couple 150Nm, AUMA Profox PF-Q
PF15H: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 16s, couple 150Nm, AUMA Profox PF-Q
PF15L: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 32s, couple 150Nm, AUMA Profox PF-Q
PF30I: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 22s, couple 300Nm, AUMA Profox PF-Q
PF30N: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 45s, couple 300Nm, AUMA Profox PF-Q
PF30P: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 63s, couple 300Nm, AUMA Profox PF-Q
RP100: Actionneur AUMA RP Avec manivelle amovible, classe d'isolation B Indicateur visuel mécanique de position, chauffage Indice de protection IP67 selon EN 60529, C2 selon EN ISO 12944-2, température ambiante standard -20 °C à +60 °C Mesure et limitation du couple,
RP32: Actionneur AUMA RP Avec manivelle amovible, classe d'isolation B Indicateur visuel mécanique de position, chauffage Indice de protection IP67 selon EN 60529, C2 selon EN ISO 12944-2, température ambiante standard -20 °C à +60 °C Mesure et limitation du couple,
RP64: Actionneur AUMA RP Avec manivelle amovible, classe d'isolation B Indicateur visuel mécanique de position, chauffage Indice de protection IP67 selon EN 60529, C2 selon EN ISO 12944-2, température ambiante standard -20 °C à +60 °C Mesure et limitation du couple,
VR25: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 7s, couple 25Nm, BAR/VALPES, V-série 24V AC/DC
VR45: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 15s, couple 45Nm, BAR/VALPES, V-série
VR75: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 20s, couple 75Nm, BAR/VALPES, V-série
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE: Sans
0101: Zone de contact avec le support nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis et emballées dans un sachet en plastique hermétique
0104: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour fluides ultra purs et emballées dans un sachet plastique
1299: Vanne papillon avec perçage de fuite
1507: Ra ≤ 0,6 µm intérieur poli mécaniquement, les données de surface se rapportent aux surfaces en contact avec le fluide
1913: Klappenkörper mir 2K-Epoxilack RAL7035 lichtgrau lackiert, Schichtdicke 240 µm - 280 µm, AA4003 Instructions Coating EN12944-5-C5M V6
1955: Corps de vanne papillon revêtu avec de la peinture époxy 2K RAL5011 (bleu acier), epaisseur de couche 120 µm
5143: Pièces de fixation de qualité A4, Attention ! Risque de soudure à froid! Prévention par le client !
CONEXO
Filtrer par
OHNE: Sans
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité