SUB D20DHBB8K8 20HB

Corps à usage unique

Numéro d'article: 88416254
Description
Type SUB Corps à usage unique
Taille de membrane D Taille de membrane D
Taille du raccord 1 20 3/4" (DN 20)
Forme du corps D Corps à passage en ligne
Type de raccordement HB Embout cannelé
Matériau du boîtier B8 PP-R, naturel
Matériau de la membrane K8 TPE
Taille du raccord 2 20 3/4" (DN 20)
Type de raccordement, embout2 HB Embout cannelé

Le corps de vanne GEMÜ SUB de la vanne à usage unique GEMÜ SUMONDO dispose d'une membrane soudée. Le corps de vanne à usage unique est fixé au moyen d'un clamp sur l'actionneur pneumatique GEMÜ SUPM en inox ou sur l'actionneur manuel GEMÜ SUHK en plastique. Une procédure définie d'ouverture et de fermeture permet de verrouiller le corps de vanne et l'actionneur. Après une utilisation unique, le corps de vanne ainsi que la membrane sont séparés de l'actionneur et éliminés. L'actionneur est utilisable plusieurs fois et reste sur l'installation.

  • Grande résistance aux chocs, résistant à la corrosion
  • Matériau du corps stable mécaniquement et stérilisable par irradiation gamma
  • Attestation de conformité pour la pureté, la sécurité ainsi que les tests physiques et chimiques
  • Guide de validation sur demande
  • Corps de vanne conforme aux exigences de pureté de l'industrie pharmaceutique (USP 85, 788, 790)
  • Fabrication en salle blanche ISO classe 8