La gamme de produits GEMÜ comprend des vannes de réglage, des dispositifs d'automatisation des vannes, ainsi que des appareils de mesure pour la pression, le débit, la température, entre autres.
Les exigences vis-à-vis de la technique des process ont augmenté ces dernières années. L'automatisation et le contrôle à distance sont désormais des évidences dans de nombreux secteurs. GEMÜ a donc élargi sa gamme de produits il y a plus de 20 ans et développe et fabrique depuis des composants d'automatisation et des appareils de mesure en interne.
Instrumentations de vannes perfectionnées dès l'usine

Les indicateurs électriques de position, les boîtiers de contrôle et de commande, les régulateurs de process et les positionneurs/régulateurs de process font partie intégrante de la gamme de produits GEMÜ et sont constamment perfectionnés et rejoints par de nouveaux produits. Par exception, les composants d'automatisation sont déjà intégrés dans la vanne ou l'actionneur (GEMÜ 651 ou GEMÜ SideStep). En général, ils s'adaptent à de nombreuses vannes. Nos clients peuvent commander des vannes avec indicateur électrique de position ou des vannes de réglage complètement assemblées et les mettre simplement en service sur place. Ou les monter et les mettre en service eux-mêmes dans leurs installations à l'aide de nos notices d'utilisation.
vers l'animation notice de montage GEMÜ 4242 (youtube)
vers les produits indicateurs électriques de position et boîtiers de contrôle et de commande
Les meilleurs résultats de régulation grâce à la spécification des vannes GEMÜ

GEMÜ a eu de très bonnes expériences pour les tâches de régulation en particulier avec les vannes à clapet. Dans ces conditions, ces dernières ont été optimisées sur les points suivants:
- Géométrie intérieure à effet favorable sur le débit, y compris en état partiellement ouvert
- Longue course de manœuvre accompagnée d’une augmentation minime du diamètre du siège de la vanne
- Manœuvre sans à-coups
- Longue durée de vie par rapport à la fréquence de manœuvres.
Nous construisons et réalisons les aiguilles régulatrices, clapets de régulation ou cloches de régulation pour vous en fonction de la courbe souhaitée. Si l'application l'exige, par exemple en cas de fluides chargés en particules ou dans les process stériles, des vannes de régulation avec d'autres principes de fonctionnement sont bien sûr à votre disposition.
Appareils de mesure «Made in Germany»

Pour que les processus de production et les installations présentent leur pleine capacité de manière durable, les données doivent être constamment saisies, évaluées et traitées. Pour les paramètres de processus débit, pression, température et niveau, GEMÜ a développé des capteurs et des instruments de mesure appropriés. Dans le secteur de la mesure de débit, GEMÜ propose également tous les principes de fonctionnement courants: débitmètre à ludion, débitmètre à turbine, débitmètre électromagnétique et débitmètre à ultrasons.
vers les produits de mesure du débit
vers les produits de mesure de pression
vers les produits de mesure de température
vers les produits de mesure de niveau
Les produits suivants pourraient également vous intéresser:
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Vanne de régulation : GEMÜ 534 avec positionneur 1434 | Positionneur/régulateur de process: GEMÜ 1436 | Indicateur électrique de position avec électrovanne pilote intégrée: GEMÜ 4221 |