653 50D17421704TH 1507-C

Vanne à membrane, manuelle

Numéro d'article: 88837285
Description
Type 653 Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en inox, électropoli, indicateur optique de position
DN 50 DN 50
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 17 Embout EN 10357 série A (auparavant DIN 11850 série 2) / DIN 11866 série A
Matériau du corps de vanne 42 1.4435 (BN2), Inox forgé Δ Fe<0,5 %
Matériau de la membrane 17 EPDM
Fonction de commande 0 Commande manuelle
Type d'actionneur 4TH Avec limiteurs de course et de serrage
Type d'exécution 1507 Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, poli mécanique intérieur
Surface 1507 Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, poli mécanique intérieur
Taille de membrane 50 Taille de membrane 50
CONEXO C Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 653 est équipée d'un carter de l'actionneur en inox et est à commande manuelle. La vanne possède un volant en plastique résistant aux températures élevées et aux agressions chimiques. Un indicateur optique de position est intégré de série.

  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Autoclavable
  • Nombreux accessoires disponibles
  • Limiteur de course d'ouverture et de fermeture
  • Volant verrouillable (électrique ou mécanique) disponible en option
  • Configurable avec détecteurs de proximité pour recopie de position