867R25D782214 544 1600

Débitmètre à ludion

Numéro d'article: 88200792
Description
Type 867 Débitmètre à ludion, ludion 1.4571 (316Ti), magnétique
Conformité RoHS R Conforme RoHS
DN 25 DN 25
Forme du corps D Tube principal
Raccordement du tube 78 Raccords union à souder bout à bout (I en emboîture - DIN
Matériau du tube 22 PSU
Matériau du joint torique 14 EPDM
Matériau du raccordement 5 Collet PP, écrou PP
Taille du tube 44 Cône 44
Plage de mesure 1600 Échelle de mesure maximale du débitmètre
Fluide Wasser Eau
Température 20°C température du milieu
Minimum d'échelle 150 Plage de mes.inf.lim.d'échelle
Maximum d'échelle 1600 Plage de mes.sup.lim.d'échelle
Unité l/h l/h

Le débitmètre GEMÜ 850 fonctionne selon le principe du corps en suspension et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d’aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d’accessoires tels que: index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.

  • Bon niveau de précision, utilisation aisée
  • Bonne lisibilité grâce à de grandes échelles claires
  • Version ATEX disponible en option
  • Plus de 500 échelles standard et 13.000 échelles spéciales sont disponibles, autres échelles possibles sur demande
  • Pièces en plastique résistantes à la corrosion