The GEMÜ 612 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Compact design (ideal when space is at a premium)
CIP/SIP capable
Autoclave capability
Long diaphragm service life thanks to patented closing stroke limiter
Continuous minimum flow regulation thanks to closing stroke limiter
Optional PVDF handwheel available in white (not autoclavable)
The GEMÜ 612 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 612: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece, seal adjuster, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 16: Spigots EN 10357 series B ex DIN 11850 series 1
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 1TS: With seal adjuster, black handwheel
Execution type: 1502: Ra
The GEMÜ 612 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 612: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece, seal adjuster, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 16: Spigots EN 10357 series B ex DIN 11850 series 1
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 1TS: With seal adjuster, black handwheel
Execution type: 1502: Ra
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 612 verfügt über ein temperaturbeständiges Kunststoff-Handrad und wird manuell betätigt. Eine Schließbegrenzung zur Erhöhung der Membranstandzeiten und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Edelstahl-Zwischenstück, Schließbegrenzung, optische Stellungsanzeige
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 16: Stutzen EN 10357 Serie B, ehemals DIN 11850 Reihe 1
Werkstoff Ventilkörper: 40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 1TS: mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
Ausführungsart: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 612 verfügt über ein temperaturbeständiges Kunststoff-Handrad und wird manuell betätigt. Eine Schließbegrenzung zur Erhöhung der Membranstandzeiten und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
Typ: 612: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Edelstahl-Zwischenstück, Schließbegrenzung, optische Stellungsanzeige
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 16: Stutzen EN 10357 Serie B, ehemals DIN 11850 Reihe 1
Werkstoff Ventilkörper: 40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 1TS: mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
Ausführungsart: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Artikelnummer: 88634087 612 15D16405401TS 1502
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 612est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Type: 612: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en inox, limiteur de serrage, indicateur optique de position
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 16: Embouts EN 10357 série B autrefois DIN 11850 série 1
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 1TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
Type d'exécution: 1502: Ra
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 612est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Type: 612: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en inox, limiteur de serrage, indicateur optique de position
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 16: Embouts EN 10357 série B autrefois DIN 11850 série 1
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 1TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
Type d'exécution: 1502: Ra
The tender texts have been copied to the clipboard