Open/Close control with mounted GEMÜ 1215 position indicator
Actuator version
1E
Actuator size 1 Diaphragm size 20
Diaphragm size
20
Diaphragm size 20
This article is listed as a Dual-Use-good according to Regulation EU 2021/821 under Control list No. 2B350g. If these goods are supplied to countries outside the EU, the relevant export restrictions apply.
The GEMÜ R629 eSyLite 2/2-way diaphragm valve is motorized. It is available in an Open/Closed version. An integrated optical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner in the event of power supply failure.
Motorized linear actuator for Open/Close applications
Self-locking spindle actuator
Safety shut-down integrated
Standard optical position indicator and manual override
Integrated emergency power supply module (optional)
Electrical position indicator GEMÜ 1215 (optional)
The 2/2-way diaphragm valve is motorized. It is available in an Open/Closed version. An integrated optical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner in the event of power supply failure.
Type: R629: Diaphragm valve, motorized, plastic diaphragm valve
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 0: Spigot DIN
Valve body material: 75: Inliner PVDF / outliner PP, reinforced
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: Z0: Open/Close control with mounted GEMÜ 1215 position indicator
Actuator version: 1E: Actuator size 1 Diaphragm size 20
Diaphragm size: 20: Diaphragm size 20
The GEMÜ R629 eSyLite 2/2-way diaphragm valve is motorized. It is available in an Open/Closed version. An integrated optical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner in the event of power supply failure.
Type: R629: Diaphragm valve, motorized, plastic diaphragm valve
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 0: Spigot DIN
Valve body material: 75: Inliner PVDF / outliner PP, reinforced
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: Z0: Open/Close control with mounted GEMÜ 1215 position indicator
Actuator version: 1E: Actuator size 1 Diaphragm size 20
Diaphragm size: 20: Diaphragm size 20
Item number: 88939155 R629 25D 07554C1Z0 1E
Das 2/2-Wege-Membranventil wird elektromotorisch betätigt. Es ist in der Version Auf/Zu erhältlich. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
Typ: Membranventil, elektrisch betätigt, Kunststoff-Membranventil
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 0: Stutzen DIN
Werkstoff Ventilkörper: 75: Inliner PVDF/Outliner PP, verstärkt
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: Z0: AUF/ZU-Steuerung mit aufgebautem Rückmelder GEMÜ 1215
Antriebsausführung: 1E: Antriebsgröße 1 Membrangröße 20
Membrangröße: 20: Membrangröße 20
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R629 eSyLite wird elektromotorisch betätigt. Es ist in der Version Auf/Zu erhältlich. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
Typ: R629: Membranventil, elektrisch betätigt, Kunststoff-Membranventil
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 0: Stutzen DIN
Werkstoff Ventilkörper: 75: Inliner PVDF/Outliner PP, verstärkt
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: Z0: AUF/ZU-Steuerung mit aufgebautem Rückmelder GEMÜ 1215
Antriebsausführung: 1E: Antriebsgröße 1 Membrangröße 20
Membrangröße: 20: Membrangröße 20
Artikelnummer: 88939155 R629 25D 07554C1Z0 1E
La vanne à membrane 2/2 voies est à commande motorisée. Elle est disponible dans la version Tout ou Rien. Un indicateur optique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en cas de panne de tension d'alimentation.
Type: R629: Vanne à membrane, commande électrique, vanne à membrane plastique
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 0: Embouts DIN
Matériau du corps de vanne: 75: Revêtement interne PVDF / revêtement externe PP, renforcé
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Tension/Fréquence: C1: 24V DC
Module de régulation: Z0: Commande Ouvert/Fermé avec indicateur électrique de position GEMÜ 1215 monté
Type d'actionneur: 1E: Taille d'actionneur 1 Taille de membrane 20
Taille de membrane: 20: Taille de membrane 20
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R629 eSyLite est à commande motorisée. Elle est disponible dans la version Tout ou Rien. Un indicateur optique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en cas de panne de tension d'alimentation.
Type: R629: Vanne à membrane, commande électrique, vanne à membrane plastique
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 0: Embouts DIN
Matériau du corps de vanne: 75: Revêtement interne PVDF / revêtement externe PP, renforcé
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Tension/Fréquence: C1: 24V DC
Module de régulation: Z0: Commande Ouvert/Fermé avec indicateur électrique de position GEMÜ 1215 monté
Type d'actionneur: 1E: Taille d'actionneur 1 Taille de membrane 20
Taille de membrane: 20: Taille de membrane 20
Numéro d'article: 88939155 R629 25D 07554C1Z0 1E
The tender texts have been copied to the clipboard