The GEMÜ 410 butterfly valve is motorized. Normally Closed and Normally Open control functions are available. The valve body is available in a plastic design.
Low weight
Corrosion resistant plastic body
Simple installation with union nut
Space-saving piston actuator made of plastic
The butterfly valve is motorized. Normally Closed and Normally Open control functions are available. The valve body is available in a plastic design.
Type: 410: Butterfly valve, pneumatically operated
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 33: Union end with inch insert - BS (socket)
Body material: 1: PVC-U, grey
Shut-off seal material: 14: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 0: Operator diameter 50 mm
Shaft connection and size: D08: Square, diagonal, WAF 8 mm
The GEMÜ 410 butterfly valve is motorized. Normally Closed and Normally Open control functions are available. The valve body is available in a plastic design.
Type: 410: Butterfly valve, pneumatically operated
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 33: Union end with inch insert - BS (socket)
Body material: 1: PVC-U, grey
Shut-off seal material: 14: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 0: Operator diameter 50 mm
Shaft connection and size: D08: Square, diagonal, WAF 8 mm
Item number: 88031860 410 15D33 1141 0
Die zentrische Absperrklappe wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“ und „Federkraft geöffnet“ zur Verfügung. Der Ventilkörper ist in Kunststoff-Ausführung erhältlich.
Typ: Absperrklappe, pneumatisch betätigt
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 33: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - BS (Muffe)
Gehäusewerkstoff: 1: PVC-U, grau
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 0: Antrieb 0, Kolbendurchmesser 50 mm
Wellenform und -größe: D08: Vierkant, diagonal, SW 8 mm
Die zentrische Absperrklappe GEMÜ 410 wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“ und „Federkraft geöffnet“ zur Verfügung. Der Ventilkörper ist in Kunststoff-Ausführung erhältlich.
Typ: 410: Absperrklappe, pneumatisch betätigt
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 33: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - BS (Muffe)
Gehäusewerkstoff: 1: PVC-U, grau
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 0: Antrieb 0, Kolbendurchmesser 50 mm
Wellenform und -größe: D08: Vierkant, diagonal, SW 8 mm
Artikelnummer: 88031860 410 15D33 1141 0
La vanne papillon à axe centré GEMÜ 410 est à commande pneumatique. Elle existe en fonctions de commande « Normalement fermée » et « Normalement ouverte ». Le corps de vanne est disponible en version plastique.
Type: 410: Vanne papillon, commande pneumatique
DN: 15: Diamètre nominal 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 33: Raccord union à coller/souder en emboîture - en pouces - BS
Matériau du boîtier: 1: PVC-U, gris
Materiau d'étanchéité du siège: 14: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 0: Actionneur diamètre 50 mm
Forme et taille de l'axe: D08: Carré, diagonal, SW 8 mm
La vanne papillon à axe centré GEMÜ 410 est à commande pneumatique. Elle existe en fonctions de commande « Normalement fermée » et « Normalement ouverte ». Le corps de vanne est disponible en version plastique.
Type: 410: Vanne papillon, commande pneumatique
DN: 15: Diamètre nominal 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 33: Raccord union à coller/souder en emboîture - en pouces - BS
Matériau du boîtier: 1: PVC-U, gris
Materiau d'étanchéité du siège: 14: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 0: Actionneur diamètre 50 mm
Forme et taille de l'axe: D08: Carré, diagonal, SW 8 mm
Numéro d'article: 88031860 410 15D33 1141 0
The tender texts have been copied to the clipboard