D451 50W225G514QAU08KC0

Vanne papillon, pneumatique NF

Numéro d'article: 88930912
Description
Type D451 Vanne papillon, commande pneumatique
DN 50 DN 50
Forme du corps W Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service 2 10 bars
Raccordement corps de vanne 2 Flansch EN 1092 / PN 10
Matériau du corps 5 PP, renforcé
Matériau du papillon G5 PP-H
Materiau d'étanchéité du siège 14 EPDM
Fonction de commande Q Normalement fermée (NF), actionneur monté transversalement au pipeline
Type d'actionneur AU08KC Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, ASR0080US14F05/07S17S14
Particularités de l'actionneur 0 Aluminium anodisé

La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D451 dispose d'un actionneur métallique à commande pneumatique. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée », « Normalement ouverte » et « Double effet ». La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 - 300 et dans la version de corps annulaire.

  • Poids réduit
  • Corps plastique résistant à la corrosion
  • Temps de manœuvre courts
  • Résistance aux UV
  • Faible couple