The GEMÜ D451 soft seated butterfly valve has a metal actuator and is pneumatically operated. The "Normally Closed", "Normally Open" and "Double Acting" control functions are available. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50–300 and has a wafer body version.
Low weight
Corrosion resistant plastic body
Short operating times
UV resistant
Low torque
The soft seated butterfly valve has a metal actuator and is pneumatically operated. The "Normally Closed", "Normally Open" and "Double Acting" control functions are available. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50–300 and has a wafer body version.
Type: D451: Butterfly valve, pneumatically operated
DN: 50: DN 50
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Body material: 5: PP, reinforced
Disc material: G5: PP-H
Shut-off seal material: 14: EPDM
Control function: Q: Normally closed (NC), actuator mounted transversely to the pipeline
Actuator version: AU08KC: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, ASR0080US14F05/07S17S14
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
The GEMÜ D451 soft seated butterfly valve has a metal actuator and is pneumatically operated. The "Normally Closed", "Normally Open" and "Double Acting" control functions are available. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50–300 and has a wafer body version.
Type: D451: Butterfly valve, pneumatically operated
DN: 50: DN 50
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Body material: 5: PP, reinforced
Disc material: G5: PP-H
Shut-off seal material: 14: EPDM
Control function: Q: Normally closed (NC), actuator mounted transversely to the pipeline
Actuator version: AU08KC: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, ASR0080US14F05/07S17S14
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
Item number: 88930912 D451 50W225G514QAU08KC0
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe verfügt über einen Antrieb aus Metall und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50 - 300 und in der Gehäusevariante Wafer verfügbar.
Typ: Absperrklappe, pneumatisch betätigt
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Gehäusewerkstoff: 5: PP, verstärkt
Werkstoff Scheibe: G5: PP-H
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Steuerfunktion: Q: In Ruhestellung geschlossen (NC), Antrieb quer zur Rohrleitung montiert
Antriebsausführung: AU08KC: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR0080US14F05/07S17S14
Besonderheiten Antrieb: 0: Aluminium eloxiert
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D451 verfügt über einen Antrieb aus Metall und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50 - 300 und in der Gehäusevariante Wafer verfügbar.
Typ: D451: Absperrklappe, pneumatisch betätigt
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Gehäusewerkstoff: 5: PP, verstärkt
Werkstoff Scheibe: G5: PP-H
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Steuerfunktion: Q: In Ruhestellung geschlossen (NC), Antrieb quer zur Rohrleitung montiert
Antriebsausführung: AU08KC: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, ASR0080US14F05/07S17S14
Besonderheiten Antrieb: 0: Aluminium eloxiert
Artikelnummer: 88930912 D451 50W225G514QAU08KC0
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible dispose d'un actionneur métallique à commande pneumatique. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée », « Normalement ouverte » et « Double effet ». La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 - 300 et dans la version de corps annulaire.
Type: D451: Vanne papillon, commande pneumatique
DN: 50: DN 50
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 2: 10 bars
Raccordement corps de vanne: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Matériau du corps: 5: PP, renforcé
Matériau du papillon: G5: PP-H
Materiau d'étanchéité du siège: 14: EPDM
Fonction de commande: Q: Normalement fermée (NF), actionneur monté transversalement au pipeline
Type d'actionneur: AU08KC: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, ASR0080US14F05/07S17S14
Particularités de l'actionneur: 0: Aluminium anodisé
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D451 dispose d'un actionneur métallique à commande pneumatique. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée », « Normalement ouverte » et « Double effet ». La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 - 300 et dans la version de corps annulaire.
Type: D451: Vanne papillon, commande pneumatique
DN: 50: DN 50
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 2: 10 bars
Raccordement corps de vanne: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Matériau du corps: 5: PP, renforcé
Matériau du papillon: G5: PP-H
Materiau d'étanchéité du siège: 14: EPDM
Fonction de commande: Q: Normalement fermée (NF), actionneur monté transversalement au pipeline
Type d'actionneur: AU08KC: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, ASR0080US14F05/07S17S14
Particularités de l'actionneur: 0: Aluminium anodisé
Numéro d'article: 88930912 D451 50W225G514QAU08KC0
The tender texts have been copied to the clipboard