MSCGAF07 D17KF07 D14 60

Montagesatz geschlossen

Numéro d'article: 88281142
Description
Type MSC Kit d'adaptation fermé
Matériau G Galvanisé
Actionneur A Adaptation actionneur
Raccordement actionneur F07 F07, type de bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe D17 Carré, diagonal, SW = 17 mm, Carré, diagonal, SW = 14 mm
Corps K Adaptation du corps
Raccordement corps F07 F07, type de bride DIN EN ISO 5211
Longueur 60 60 mm
GEMÜ MSC est une platine de montage ouverte pour actionneurs pneumatiques ADA, ASR, DR, SC. Les platines de montage comprennent différentes pièces, selon la configuration de l'actionneur des vannes papillon. Les vis de fixation ne sont pas fournies.