L‘électrovanne 2/2 voies à commande directe en plastique GEMÜ 205 dispose d‘un électro-aimant puissant. L'étanchéité hermétique par rapport au fluide est assurée par un soufflet en PTFE. L'étanchéité autour de la tige induite est assurée par un soufflet en PTFE surmonté d'une membrane de sécurité supplémentaire. Le connecteur comprend un redresseur pour l'alimentation en courant alternatif. La vanne est équipée en standard d'une commande manuelle de secours et d‘un indicateur optique de position.
Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
La commande manuelle de secours permet de manoeuvrer la vanne en cas de coupure de courant
Indicateur optique de position intégrée de série
L‘électrovanne 2/2 voies à commande directe en plastique dispose d‘un électro-aimant puissant. L'étanchéité hermétique par rapport au fluide est assurée par un soufflet en PTFE. L'étanchéité autour de la tige induite est assurée par un soufflet en PTFE surmonté d'une membrane de sécurité supplémentaire. Le connecteur comprend un redresseur pour l'alimentation en courant alternatif. La vanne est équipée en standard d'une commande manuelle de secours et d‘un indicateur optique de position.
Type: 205: Electrovanne, commande directe, indicateur optique de position commande manuelle de secours
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 2: Orifices lisses à coller DIN
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Tension d'alimentation: 24: 24V
Fréquence: DC: DC
L‘électrovanne 2/2 voies à commande directe en plastique GEMÜ 205 dispose d‘un électro-aimant puissant. L'étanchéité hermétique par rapport au fluide est assurée par un soufflet en PTFE. L'étanchéité autour de la tige induite est assurée par un soufflet en PTFE surmonté d'une membrane de sécurité supplémentaire. Le connecteur comprend un redresseur pour l'alimentation en courant alternatif. La vanne est équipée en standard d'une commande manuelle de secours et d‘un indicateur optique de position.
Type: 205: Electrovanne, commande directe, indicateur optique de position commande manuelle de secours
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 2: Orifices lisses à coller DIN
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Tension d'alimentation: 24: 24V
Fréquence: DC: DC
Numéro d'article: 88004525 205 10D 2 1141 24 DC
The directly controlled 2/2-way plastic solenoid valve has a high performance coil. It is hermetically separated from the medium by means of a flexible PTFE bush. The armature is sealed by a bellows made of PTFE backed by an additional safety diaphragm. The plug has a rectifier for use with an AC supply. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 205: Solenoid valve, directly controlled, optical position indicator, manual override
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 2: Solvent cement socket DIN
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 14: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage: 24: 24 V
Frequency: DC: DC
The GEMÜ 205 directly controlled 2/2-way plastic solenoid valve has a high performance coil. It is hermetically separated from the medium by means of a flexible PTFE bush. The armature is sealed by a bellows made of PTFE backed by an additional safety diaphragm. The plug has a rectifier for use with an AC supply. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 205: Solenoid valve, directly controlled, optical position indicator, manual override
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 2: Solvent cement socket DIN
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 14: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage: 24: 24 V
Frequency: DC: DC
Item number: 88004525 205 10D 2 1141 24 DC
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.