205 15D30 1 5112050/60

Électrovanne cde. directe

Numéro d'article: 88094810
Description
Type 205 Electrovanne, commande directe, indicateur optique de position commande manuelle de secours
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 30 Embouts mâles - en pouces, à souder ou à coller, selon le matériau du corps
Matériau du corps de vanne 1 PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité 5 PTFE
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Tension d'alimentation 120 120V
Fréquence 50/60 50/60Hz

L‘électrovanne 2/2 voies à commande directe en plastique GEMÜ 205 dispose d‘un électro-aimant puissant. L'étanchéité hermétique par rapport au fluide est assurée par un soufflet en PTFE. L'étanchéité autour de la tige induite est assurée par un soufflet en PTFE surmonté d'une membrane de sécurité supplémentaire. Le connecteur comprend un redresseur pour l'alimentation en courant alternatif. La vanne est équipée en standard d'une commande manuelle de secours et d‘un indicateur optique de position.

  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
  • La commande manuelle de secours permet de manoeuvrer la vanne en cas de coupure de courant
  • Indicateur optique de position intégrée de série