L'électrovanne 2/2 voies à commande électromagnétique GEMÜ 8253 avec commande de forçage dispose d'un corps de vanne en laiton ou acier inoxydable. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en NBR, FPM, EPDM, laiton, PVDF ou acier inoxydable. La vanne convient pour les fluides neutres, comme l'air, l'eau et les huiles.
La vanne fonctionne sans pression différentielle minimale
Coefficient de débit élevé
Fermeture contrôlée
Convient pour les applications avec du vide
Remplacement simple de l'électro-aimant sans outils (Click-on®)
Filetage NPT disponible
Électroaimants protégés contre les explosions selon ATEX disponibles (en option)
Agréments CSA disponibles
L'électrovanne 2/2 voies à commande électromagnétique avec commande de forçage dispose d'un corps de vanne en laiton ou acier inoxydable. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en NBR, FPM, EPDM, laiton, PVDF ou acier inoxydable. La vanne convient pour les fluides neutres, comme l'air, l'eau et les huiles.
Type: 8253: Electrovanne, commande forcée
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 37: 1.4408, inox
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Tension d'alimentation: 24: 24 V
Fréquence: DC: DC
Type d'exécution: 2578: Membrane testée KTW
L'électrovanne 2/2 voies à commande électromagnétique GEMÜ 8253 avec commande de forçage dispose d'un corps de vanne en laiton ou acier inoxydable. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en NBR, FPM, EPDM, laiton, PVDF ou acier inoxydable. La vanne convient pour les fluides neutres, comme l'air, l'eau et les huiles.
Type: 8253: Electrovanne, commande forcée
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 37: 1.4408, inox
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Tension d'alimentation: 24: 24 V
Fréquence: DC: DC
Type d'exécution: 2578: Membrane testée KTW
Numéro d'article: 88777897 8253 25D 137142 24 DC2578
The 2/2-way solenoid valve with a positive lift diaphragm has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of NBR, FPM, EPDM, brass, PVDF or stainless steel. The valve is suitable for inert medium such as air, water and oil.
Type: 8253: Solenoid valve, with positive lift diaphragm
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, stainless steel
Seal material: 14: EPDM
Control function: 2: Normally open (NO)
Voltage: 24: 24 V
Frequency: DC: DC
Execution type: 2578:
The GEMÜ 8253 2/2-way solenoid valve with a positive lift diaphragm has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of NBR, FPM, EPDM, brass, PVDF or stainless steel. The valve is suitable for inert medium such as air, water and oil.
Type: 8253: Solenoid valve, with positive lift diaphragm
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, stainless steel
Seal material: 14: EPDM
Control function: 2: Normally open (NO)
Voltage: 24: 24 V
Frequency: DC: DC
Execution type: 2578:
Item number: 88777897 8253 25D 137142 24 DC2578
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.