L'électrovanne 2/2 voies à commande directe GEMÜ M75 dispose d'un double soufflet innovant comme élément d'étanchéité, qui permet de compenser les forces de compression. L'électro-aimant compact est moulé dans un corps plastique et disponible avec plusieurs tensions d'alimentation. Des joints toriques disponibles en plusieurs versions garantissent une étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur. La vanne convient à la fois pour les fluides liquides et gazeux dans les applications Tout ou Rien avec des temps de manœuvre courts. GEMÜ M75 dispose de série d'une commande manuelle de secours et d'un système de réduction du courant de maintien économe en énergie.
Construction compacte grâce à un électroaimant de petite dimension
Résistant aux fluides agressifs
Nécessitant peu d'entretien
Utilisation sous vide possible
Indicateur électrique de position GEMÜ adaptable
L'électrovanne 2/2 voies à commande directe dispose d'un double soufflet innovant comme élément d'étanchéité, qui permet de compenser les forces de compression. L'électro-aimant compact est moulé dans un corps plastique et disponible avec plusieurs tensions d'alimentation. Des joints toriques disponibles en plusieurs versions garantissent une étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur. La vanne convient à la fois pour les fluides liquides et gazeux dans les applications Tout ou Rien avec des temps de manœuvre courts. GEMÜ M75 dispose de série d'une commande manuelle de secours et d'un système de réduction du courant de maintien économe en énergie.
Type: M75: Électrovanne
DN: 10: DN 10
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifice taraudé DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 5: PP, polypropylène renforcé
Matériau d'étanchéité: 4: FPM
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: 2F: Taille d'actionneur 2 NF = 80 N NO = 50 N
Tension/Fréquence: X5: 110-230 V AC/DC
Connexion électrique: 00: Connecteur mâle forme A sans connecteur femelle
CONEXO: C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
L'électrovanne 2/2 voies à commande directe GEMÜ M75 dispose d'un double soufflet innovant comme élément d'étanchéité, qui permet de compenser les forces de compression. L'électro-aimant compact est moulé dans un corps plastique et disponible avec plusieurs tensions d'alimentation. Des joints toriques disponibles en plusieurs versions garantissent une étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur. La vanne convient à la fois pour les fluides liquides et gazeux dans les applications Tout ou Rien avec des temps de manœuvre courts. GEMÜ M75 dispose de série d'une commande manuelle de secours et d'un système de réduction du courant de maintien économe en énergie.
Type: M75: Électrovanne
DN: 10: DN 10
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifice taraudé DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 5: PP, polypropylène renforcé
Matériau d'étanchéité: 4: FPM
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: 2F: Taille d'actionneur 2 NF = 80 N NO = 50 N
Tension/Fréquence: X5: 110-230 V AC/DC
Connexion électrique: 00: Connecteur mâle forme A sans connecteur femelle
CONEXO: C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
Numéro d'article: 88741248 M75 10D 1 5 422FX500-C
The directly controlled 2/2-way process solenoid valve has innovative double bellows as a seal, with which the pressure forces can be compensated. The plastic encapsulated compact coil is available in several supply voltages. O-rings in various designs ensure hermetic separation between medium and actuator. The valve is suitable for liquid and gaseous media in open/close applications with short operating times. The GEMÜ M75 has a manual override and an energy-saving reduction in holding current as standard.
Type: M75: Solenoid valve
DN: 10: DN 10
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 5: PP, polypropylene reinforced ??
Seal material: 4: FPM
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: 2F: Actuator size 2 NC = 80 N NO = 50 N
Voltage/frequency: X5: 110-230 V AC/DC
Electrical connection: 00: Plug design A, without cable socket
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
The GEMÜ M75 directly controlled 2/2-way process solenoid valve has innovative double bellows as a seal, with which the pressure forces can be compensated. The plastic encapsulated compact coil is available in several supply voltages. O-rings in various designs ensure hermetic separation between medium and actuator. The valve is suitable for liquid and gaseous media in open/close applications with short operating times. The GEMÜ M75 has a manual override and an energy-saving reduction in holding current as standard.
Type: M75: Solenoid valve
DN: 10: DN 10
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 5: PP, polypropylene reinforced ??
Seal material: 4: FPM
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: 2F: Actuator size 2 NC = 80 N NO = 50 N
Voltage/frequency: X5: 110-230 V AC/DC
Electrical connection: 00: Plug design A, without cable socket
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Item number: 88741248 M75 10D 1 5 422FX500-C
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.